Miksi HB1-C?
HB1-C on generaattorin katkaisinjärjestelmä, all-in-one-pulttiratkaisu jopa 72 kA: n jälkiasennusprojekteihin. Se mukautuu sähköntuotantosovelluksiin.
Jälkiasennusprojektit kamppailevat usein uusien laitteiden integroinnin kanssa tila- ja suunnittelurajoitusten vuoksi. Ratkaise tämä HB1-C:n laajalla räätälöinnillä — asenna se pystysuoraan tai vaakasuoraan ja säädä sen I-muoto tai L-muotoinen rakenne vastaamaan olemassa olevia kiskoliitäntöjä saumattoman integroinnin takaamiseksi.
HB1-C: n kompaktit mitat vastaavat vanhoja GCB-rajapintoja, mikä yksinkertaistaa päivityksiä. Vähennä käyttökustannuksia jopa 75% huoltovapaalla tyhjiötekniikalla. Paranna turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta integroiduilla pääerottimilla ja maadoituskytkimillä, jotka täyttävät IEC/IEEE 62271- 37-013:2021 -standardit.