Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi HB1?

Kolmivaiheinen suljettu kytkinlaite on kompakti, kattava ja hyötyy 30 vuoden kokemuksesta tyhjiötekniikasta. Sen keskuskomponenttina on HB1-C-generaattorin katkaisijamoduuli.

HB1 on edistyksellinen generaattorikytkinlaite, joka on suunniteltu suojaamaan generaattoreita ja voimamuuntajia. Se lisää voimalaitoksen luotettavuutta, yksinkertaistaa käyttöä ja alentaa kustannuksia. Se käsittelee jopa 6 700 A: n virtoja ja sen oikosulkuarvo on jopa 72 kA.

Tässä järjestelmässä on ilma eristetty, metallisuojattu rakenne, jossa on integroitu tyhjiögeneraattorin katkaisija, pääkatkaisija, maadoituskytkin, virta- ja jännitemuuntajat, ylijännitesuojat ja kondensaattorit.

Keskeiset edut

Nauti korkeasta luotettavuudesta

Jousikäyttöisen mekanismin todettiin olevan luotettavin tapa käyttää GCB: tä CIGRE 2012 -yleiskertomuksen SC A3 loppuraportin nro A3-00 mukaisesti.

Vähennä pitkän aikavälin kustannuksia

Vähennä jopa 75% OPEX-kustannuksistasi tyhjiöteknologian ansiosta. Huoltoa ei tarvita jopa 10 000 käyttöjakson ajan jatkuvalla nimellisvirralla.

Priorisoi turvallisuus

Kaikki komponentit ja toiminnot on tyyppitestattu ja rutiinitestattu. Varustettu koko elämän kestävällä tyhjiökatkaisijalla.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin