Skip to main content

FNT Cable Management tarjoaa FNT

FNT Software yksinkertaistaa monimutkaisten digitaalisten infrastruktuurien hallintaa yrityksille ja viranomaisille. FNT:n komentoalusta tarjoaa IT-, televiestintä- ja datakeskusten infrastruktuurien tehokkaan hallinnan digitaalisina kaksosina, mikä helpottaa suunnittelua, vikojen poistamista ja muuntamista. Standardoitujen työkalujen avulla se integroi tietoja, luo raportteja, optimoi työnkulut ja ottaa uudet palvelut tehokkaasti käyttöön. Joustava lisensointi, pilvivalmius ja valmiiksi määritetty käyttöönotto takaavat nopean asennuksen. Yli 500 yritystä ympäri maailmaa luottavat, mukaan lukien lähes puolet DAX-40-yhtiöistä.

Miksi Overview Your Entire Cable Infrastructure?

FNT Cable Management software documents, plans and manages the entire passive inside and outside plant network infrastructure. It creates a detailed overview of the entire cable network and stores this information as a digital twin of the hybrid network. The digital twin helps ensure cabling is efficiently and effectively routed, organized, and supported – inside, outside, and between buildings.

The solution covers all types of fiber, copper and coax network topologies and all deployed technologies. Integrated georeferenced and schematic representations of the network infrastructure facilitate planning, impact analysis and fault localization in case of failures.

FNT Cable Management provides complete transparency into the network infrastructures and the services running over them, making it easier to manage and operate even complex infrastructures efficiently.

Hyödyt

  • Complete transparency into all physical and logical IT and telecoms networks
  • Complete transparency into all associated services
  • Reduced operating costs due to automatable threshold recognition and reporting
  • Greater efficiency as a result of precision integration into existing processes
  • Less effort around compliance audits and audit preparation
  • Maximum uptime through better fault recognition and repair measures

Keskeiset ominaisuudet