Miksi lineaariset lämmönilmaisimet?
FibroLaser-lineaarinen lämmönilmaisinjärjestelmä on suunniteltu haastaviin ympäristöihin, kuten tunneleihin, pysäköintihalleihin ja kaapelihyllyihin, tarjoamaan nopean palonhavaitsemisen ja tarkan paikannuksen, suojaten ihmishenkiä ja omaisuutta.
Tulipalot monimutkaisissa ympäristöissä vaativat nopeaa ja tarkkaa havaitsemista ja paikannusta, jota usein vaikeuttavat voimakkaat tuulet tai sähkömagneettiset häiriöt. FibroLaser-lineaarinen lämmöntunnistusjärjestelmä ratkaisee tämän käyttämällä lasikuitukaapeleita tarkkoina lämpötila-antureina. Se mittaa sekä konvektio- että säteilylämpöä tarjoten luotettavan havaitsemisen myös ankarissa olosuhteissa.
FibroLaser-lineaarinen lämmöntunnistusjärjestelmä tarjoaa:
- Vankka anturitekniikka, joka toimii onnistuneesti kosteissa tai syöpyneissä ympäristöissä sekä sähkömagneettisissa häiriöissä.
- Nopea tunnistus yhdessä sekunnissa, mikä mahdollistaa turvajärjestelmien nopean aktivoinnin.
- Pienennetyt käyttökustannukset minimoiduilla elinkaarikustannuksilla ja huoltovapaalla anturitekniikalla.
Keskeiset edut
Järjestelmäratkaisu — järjestelmälliseen suojaamiseen
Kokonaisratkaisuna FibroLaser sisältää johtavan anturi- ja signaalitekniikan petoksettomasta palonhavaitsemisesta ja lokalisoinnista sammutusjärjestelmän automaattiseen ohjaukseen.
Kattava — kaikki mitä tarvitset palontorjuntaan
Siemens tarjoaa kokonaisratkaisuja yhdestä lähteestä sovelluksiin erityisympäristöissä (esim. tunneleissa). Tämä takaa kaikkien järjestelmien sujuvan vuorovaikutuksen ja toiminnan.
Kustannustehokkuus — koko elinkaaren ajan
FibroLaser on suunniteltu monien vuosien luotettavaan käyttöön minimoiduilla elinkaarikustannuksilla. Pätevät asiantuntijat käyttävät suunnittelussa VDS-testattua ohjelmistoa, ja asennettu anturitekniikka on 100% huoltovapaa.
Kokemus — ainutlaatuinen maailmanlaajuisesti
Yli 10 vuoden kokemuksella Siemens on edelläkävijä lämmöntunnistuksessa linjatyyppisillä lämmönilmaisimilla. Siemensillä on myös markkinoiden suurin asennettu tukikohta, jonka pituus on yli 2 000 km ja yli 1 200 ohjainta.
Keskeiset ominaisuudet
Luotettavuus koko matkalla jopa 20 km
Linjatyyppisenä lämmönilmaisinjärjestelmänä FibroLaser tarjoaa tasaisen turvallisuuden koko asennuksen ajan — havaitsemisalueen pituus on jopa kaksi kertaa 10 km. Se täyttää viimeisimmät linjatyyppisen lämmön havaitsemisen standardit. Laaja valikoima sovelluksia VD-sertifioinnin Pr EN 54-22 mukaisesti, FM-akkreditoinnin ja paikallisten käytännesääntöjen mukaisesti.
Luotettava lämmöntunnistus vankan anturitekniikan ansiosta
FibroLaser tarjoaa erittäin luotettavan lämmön havaitsemisen myös ankarissa olosuhteissa, kuten kosteudessa, korroosiossa tai liassa kestävien antureiden avulla. Tarkkuus on heikentynyt myös sähkömagneettisten häiriöiden yhteydessä, esimerkiksi kaapelihyllyissä tai rautatietunneleissa.
Nopea tunnistus ja tarkka lokalisointi
FibroLaser on herkkä konvektiolle ja säteilevälle lämmölle. Ne analysoidaan tarkasti sekunnissa jopa 0,5 metriin asti. Järjestelmä on erittäin immuuni petollisille ilmiöille ja pystyy paikantamaan todelliset tulipalot erittäin nopeasti ja tarkasti. Se pystyy myös poistamaan vääriä hälytyksiä.
Luotettava hälytys ja tehokas reaktio
Nopeaa ja luotettavaa hälytystä ja evakuointia varten voidaan määrittää ennakkohälytykset varoittamaan ohjauskeskusta. FibroLaser antaa palokunnalle tärkeitä tietoja, kuten palon tarkan sijainnin, laajuuden ja etenemissuunnan, jotta se puuttuisi tehokkaasti. Palohälytys- ja ohjauskomennot lähetetään vakioliitännän kautta.