Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi lineaariset paloilmaisimet?

Siemens FDL242 tarjoaa palosuojauksen suurille alueille, joissa on korkeat katot jopa 120 metriä. Sen saumaton integrointi Siemensin palojärjestelmiin takaa luotettavan havaitsemisen ja mahdollistaa keskeytymättömän toiminnan. Ilmaisin yksinkertaistaa asennusta laseravusteisella, moottoroidulla itsekohdistuksella ja minimoi väärät hälytykset valon ja likaantumisen kompensointialgoritmeilla.

Siemens FDL242 -palovaroitin auttaa suojaamaan arvokkaita tiloja, kuten:

  • Logistiikkakeskukset ja varastot
  • Atria, ostoskeskukset ja teatterit
  • Kirkot ja moskeijat
  • Pitkät käytävät ja käytävät
  • Sahahampaat ja erikoiskatot
  • Museot ja suojellut rakennukset

Keskeiset edut

Tehokas integraatio

FDL242 integroituu saumattomasti Siemensin palojärjestelmiin, jotka ovat yhteensopivia Sinteso- ja Cerberus-paneelien kanssa. Se toimii silmukkakäyttöisellä integroidulla linjanerottimella, joka takaa 24/7 luotettavuuden, ja tarjoaa pilvipääsyn tapahtuma- ja likaantumistietoihin.

Yksinkertainen asennus

Yhden henkilön asennus on nopeaa ja helppoa laseravusteisen heijastimen asennuksen ja moottoroidun itseohjauksen ansiosta. Integroitu käyttöliittymä mahdollistaa tehokkaan toiminnan ilman ylimääräisiä työkaluja, ja vastakkaiset ilmaisimet toimivat häiriöttömästi.

Helppo käyttöönotto ja huolto

Ilmaisimessa on integroitu käyttöliittymä ja 6 EN 54-12 hyväksyttyä parametrisarjaa erilaisiin sovelluksiin. Building X Fire Connect -sovelluksen avulla yksi henkilö voi vaivattomasti suorittaa kaikki tarvittavat testit.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu siihen, miten muut käyttävät paloilmaisimia

Select...

Suuret huoneet ja korkeat katot

425abd7e-d090-426b-823a-62f08ea085e0 - furth-factory-1365813547 large

Usein kysytyt kysymykset

Lisäresurssit

Resurssit

Luettelo | Cerberus PRO HIT -luettelo
Luettelo
| Sinteso HIT luettelo