Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Siemens imevät savuilmaisimet?

Siemensin palovaroitin (ASD) tarjoaa erittäin varhaisen palonhavaitsemisen kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi vaativilla käyttöalueilla. Kaksoisaallonpituustekniikka auttaa yrityksiä ylläpitämään jatkuvuutta välttämällä vääriä hälytyksiä ja havaitsemalla elektrolyyttikaasuhiukkaset aikaisin.

Siemens ASD tarjoaa markkinoiden suurimman kattavuusalueen, ja yksi yksikkö valvoo laajaa tilaa jopa 6 700 m². Niitä on saatavana useissa malleissa tarpeidesi mukaan:

  • FDA221: Haarautuneen putken kokonaispituus laitetta kohden: 120 m
  • FDA222: Haarautuneen putken kokonaispituus laitetta kohden: 200 m
  • FDA241: Haarautuneen putken kokonaispituus laitetta kohden: 120 m
  • FDA242: Haarautuneen putken kokonaispituus laitetta kohden: 400 m
  • FDA261: Haarautuneen putken kokonaispituus laitetta kohden: 800 m
  • FDA262: Haarautuneen putken kokonaispituus laitetta kohden: 1200 m

Kaikki laitteet ovat standardien EN 54-17 ja EN 54-20 mukaisia ja niillä on VdS-hyväksyntä. Useilla on SL2-kyberturvallisuussertifikaatti.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Tärkeimmät edut

Hanki vertaansa vailla oleva tarkkuus

Määrittele uudelleen varhaisen savun havaitsemisen standardit tarkkuustekniikalla, joka erottaa savun ja petolliset materiaalit väärien hälytysten välttämiseksi ja mielenrauhan tuomiseksi rakennus- ja yritysomistajille.

Paranna kustannustehokkuutta ja kestävyyttä

Korvaa olennaiset osat modulaarisella ominaisuudella, joka parantaa kustannustehokkuutta ja ylläpitää järjestelmän jatkuvaa toimintaa — paloturvallisuutesi olennainen taso — ja pienentää samalla ympäristöjalanjälkeäsi.

Tutustu laajaan suunnittelutukeen

Luota laajaan tukivaihtoehtoihimme asiakirjoista työkaluihin ja tietoihin — kaikkea mitä tarvitset seuraavan palostrategiaprojektin suunnitteluun luottavaisin mielin.

Esitetyt ominaisuudet

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detector datakeskuksiin

Datakeskuksissa suuret ilmavirrat voivat haitata havaitsemista. ASD-ilmaisimet sijoitetaan paikkaan, jossa ilmavirrat ohjaavat savua, mikä mahdollistaa erittäin varhaisen ja luotettavan havaitsemisen.

Tutustu aiheeseen liittyviin resursseihin ja tuotteisiin

Lukea

Lehtinen | ASD yleiskatsaus

Valkoinen kirja
| Imusavun ilmaisin

Työkalut

Projektit | Palojärjestelmän rakentaja

Tyhjä