Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi ACEND Notification?

ACEND Notification on valikoima sisätilojen ilmoituslaitteita, jotka maksimoivat matkustajien turvallisuuden hätätilanteissa ja vähentävät kustannuksia. Tarvitset vähemmän virtalähteitä alhaisemman virrankulutuksen ansiosta, mikä vähentää ennakkoasennuskustannuksia ja jatkuvia käyttökustannuksia. Taaksepäin yhteensopivuus olemassa olevien Siemens-järjestelmien kanssa tarkoittaa, että voit päivittää edullisesti toimintojasi häiritsemättä.

Ihre Vorteile

Jopa 35% pienempi virrankulutus kuin Siemens SL2 -laitteilla

Yhteensopiva Siemensin nykyisen portfolion kanssa

Joustava, kentälle mukautettava laitteisto

Tyylikkäät ja visuaalisesti houkuttelevat laitteet

Keskeiset ominaisuudet

ACEND Conventional Notification -palvelun käytön aloittaminen

acend-älylaitetorvi 1920x1080 01

Torvi

  • 12 ainutlaatuista ääntä
  • Yksiportainen asennus
acend-älylaite-strobe 1920x1080 02

Strobe

  • 15 - 185 kynttilää
  • Pulssileveys 20 ms
  • Yksiportainen asennus
acend-älylaite-sarvi-strobe 1920x1080 03

Sarven välähdys

  • 15 - 185 kynttilää
  • Yksiportainen asennus
  • 12 ainutlaatuista ääntä
acend-älylaite-kaiutin 1920x1080 04

Puhuja

  • 300 - 8 000 Hz
  • 1/8 - 2W
  • 15 - 185 kynttilää
  • Korkea tarkkuus
acend-älylaite-kaiutin-strobe 1920x1080 05

Kaiuttimen strobe

  • 300 - 8 000 Hz
  • 1/8 - 2W
  • 15 - 185 kynttilää
  • Korkea tarkkuus
acend-älylaite-matalataajuinen äänentoitin 1920x1080 06

Matalataajuinen äänentoitin

  • 520 Hz LF-ääni makuutiloihin
acend-älylaite-matalataajuinen ääni-strobe 1920x1080 07

Matalataajuinen äänentoitin strobe

  • 520 Hz LF-ääni makuutiloihin
  • 15 - 185 kynttilää

Usein kysytyt kysymykset