Skip to main content

Water Hygiene as a Service tarjoaa Evonik Operations

Evonik on yksi maailman johtavista erikoiskemikaalien valmistajista. Yhtiö toimii yli 100 maassa ympäri maailmaa. Evonik menee paljon kemian ulkopuolelle luodakseen innovatiivisia, kannattavia ja kestäviä ratkaisuja asiakkaille. Tarkoituksemme: Haluamme parantaa elämää tänään ja huomenna. <br/>Active Oxygens -liiketoimintalinja: Tämä liiketoimintalinja on johtava maailmanlaajuinen vetyperoksidin toimittaja. Aktivoinnin jälkeen voimakas hapetin hajoaa vedeksi ja hapeksi, mikä tekee siitä erityisen ympäristöystävällisen ja tasoittaa tietä jäännöttömälle vesihygienialle. Evonikilla on vuosikymmenten kokemus vetyperoksidin tarkasta ja turvallisesta annostelusta käyttäen omaa osaamistaan eri paikoissa toimivien asiakkaiden annostelujärjestelmissä.

Miksi An all-round carefree package?

With Evonik's new hygiene service solution, customers receive dosing equipment together with an IoT connection. In addition, an oxidizing agent such as hydrogen peroxide is supplied or synthesized on-site – a so-called Water Hygiene as a Service solution. Through telemetric human-machine guidance, only as much hydrogen peroxide is added as is necessary to achieve the desired hygiene effects. Probes attached to the dosing units measure defined parameters. In the event of a deviation, the digital solution recommends the optimal addition of disinfectants. This real-time adaptation improves hygiene and failure rates and reduces costs. Users thus receive an "all-round carefree package" and do not have to worry about their water hygiene. A pay per use service contract allows a transparent cost overview and resource planning.

An all-round carefree package

Hyödyt

  • Process automation and remote control
  • Precise dosing of oxidizing agents
  • Control of biofilm formation
  • Convenient and efficient integrated solution

Keskeiset ominaisuudet