Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi valita NXPLUS C 24?

NXPLUS C 24 kaasueristetty katkaisijakelulaite tarjoaa huippuluokan ratkaisun 24 kV:n primäärijakeluverkkoihin, joiden suorituskyky on 25 kA, 2 500 A virtakiskovirta ja 2 000 A syöttövirta. Se on osa Siemensin innovatiivista sinistä GIS-tuotevalikoimaa, ja siinä on todistettu tyhjiökytkentätekniikka, joka tarjoaa kaikki luotettavien, kaasueristettyjen kytkinlaitteiden edut.

Koe korkea luotettavuus, turvallisuus ja uusin kytkinlaitteistoinnovaatio NXPLUS C 24 -sovelluksella, joka on tulevaisuuteen valmis valinta kestävään ja tehokkaaseen sähkönjakeluun.

Keskeiset edut

Käyttö sähköasemissa sekä virtalähdesovelluksissa

NXPLUS C 24: tä voidaan käyttää useissa sähköasemissa ja sovelluksissa, joissa on käytettävissä oleva katkaisija, väyläjakaja ja katkaisija sekä kaksoisvirtakiskojärjestelmänä kaksipuolisessa asennuksessa.

Pysy ympäristöriippumattomana ja säästä tilaa

Sen ilmatiiviisti suljettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu lokero tekee kytkinlaitteistosta riippumattoman ympäristön kannalta, kun taas pienikokoiset mitat mahdollistavat tilan tehokkaan käytön. Se on huoltovapaa ja mahdollistaa modernin, innovatiivisen suunnittelun.

Koe ennennäkemätön luotettavuus

NXPLUS C 24 tarjoaa ennennäkemättömän luotettavuuden ja suorituskyvyn, jonka MTBF (Mean Time Between Failures) ylittää useita sukupolvia.

Esitetyt ominaisuudet