Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Tehosta kestävän kehityksen matkaa

Ilma-eristetyt kytkinlaitteet primäärijakeluun

NXAIRin ilmaeristetyt keskijännitekytkimet tarjoavat turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävyyttä nykyaikaisessa sähkönjakelussa. Käyttämällä luonnollista ilmaa SF6:n sijasta se eliminoi kasvihuonekaasut ja yksinkertaistaa kierrätystä. NXAIR täyttää IEC 62271‑200 -standardit ja tarjoaa kestävän kaarivikasuojauksen, lukitun toiminnan ja paineenalennuksen maksimaalisen suojan takaamiseksi Siemens Ecotechin ympäristövastuulle. Digitaalinen valvonta, tyhjiökatkaisijat ja pitkät huoltovälit vähentävät elinkaarikustannuksia ja varmistavat korkean käytettävyyden. Nyt paranneltu pienitehoisilla instrumenttimuuntajilla (LPIT) — tulevaisuuden teknologialla — integroivat IEC 61869 -yhteensopivat anturit ja SIPROTEC 5 -releet edistyneen digitalisaation ja tulevaisuuden suorituskyvyn takaamiseksi.

Tuotevalikoima:

  • NXAIR — jopa 17,5 kV jopa 40 kA
  • NXAIR — jopa 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV jopa 25 kA
  • NXAIR C — jopa 24 kV ja 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV jopa 31,5 kA

Keskeiset edut

Suojaa ihmisiä ja omaisuutta

Minimoi riskit lukittujen toimintojen, paineenalennuksen ja IEC-tyyppitestatun kaarivikasuojauksen avulla luotettavan henkilö- ja käyttöturvallisuuden takaamiseksi.

Vähennä elinkaarikustannuksia

Vähennä huoltoa tyhjiömurtajilla ja yli 10 vuoden huoltoväleillä, pidennä laitteiden käyttöikää ja alenna kokonaiskustannuksia tehtaalla valmistetun luotettavuuden ansiosta.

Edistä kestävää suunnittelua

Vaihda SF6 ilmaneristykseen ja integroi LPIT-anturit materiaalien käytön vähentämiseksi, kierrätettävyyden parantamiseksi ja IEC-standardien noudattamiseksi.

Keskeiset ominaisuudet

Lue lisää NXAIRin tuotevalikoimasta - perhe

Ekoteknologia

Sustainability sisäänrakennettu — EcoTechin avulla

NXAIR-kytkinlaitteissamme, joissa on LPIT:t, on Siemens EcoTech -merkki, joka korostaa sitoutumistamme energiatehokkaisiin, ympäristöystävällisiin ja resurssitietoisiin ratkaisuihin. EcoTech heijastaa Siemensin sitoutumista kestävän kehityksen sisällyttämiseen sähköistys- ja automaatiotuotteidemme koko elinkaaren ajan auttaen asiakkaitamme vähentämään päästöjä, säästämään energiaa ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

Näyttää kaikki Electrification and Automation -tuotteet, joissa on EcoTech-merkintä gif-muodossa

Tutustu resursseihin (englanniksi)