E-Housen sähköasema
DSO- ja teollisuussovelluksiin
- Kiinteä sähkönjakelu
- Walk-in-sähköasema
- Yleensä korotettu asennettu
Nykyaikaiset sähkönjakeluprojektit kohtaavat haasteita, kuten nopea käyttöönotto, rajallinen tila ja tarve joustaviin, skaalautuviin ratkaisuihin. Perinteiset sähköasemat vaativat pitkää rakentamista, kokoonpanoa paikan päällä, ja niitä on vaikea räätälöidä ainutlaatuisiin sovelluksiin.
Viivästykset, korkeat kustannukset ja joustamattomat asettelut voivat haitata projektin aikatauluja ja kestävän kehityksen tavoitteita. Siemens E-House ratkaisee nämä ongelmat tarjoamalla esivalmistettuja, modulaarisia sähköasemia, luistoja ja liikkuvia yksiköitä, jotka on valmiiksi koottu, testattu ja räätälöity asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Tämä lähestymistapa mahdollistaa nopean asennuksen, luotettavan virransyötön ja sopeutumiskyvyn erilaisille toimialoille, mikä tukee sekä väliaikaisia että pysyviä sähköistysvaatimuksia.
E-House -ratkaisut saapua esivalmistetut, valmiiksi kootut, ja täysin testattu varten nopea asennus paikan päällä. Rinnakkaissuunnittelu/valmistus ja optimoitu asennus/käyttöönottopurkki lyhentää toimitusaikoja jopa 50%.
E-House -ratkaisut minimoida työpaikan päällä tehtaan rakentamisella ja testauksella. Nämä leikkaukset EHS-riskit, sään viivästykset, ja koordinaatio, mahdollistaa plug-and-play-asennuksen.
E-Houses vähentää pääomasijoituksia optimoidun suunnittelun ja tehokkaan toteutuksen avulla. Ne tukevat myös kestävää kehitystä materiaalien, kuljetusten ja työpaikan päällä tapahtuvan työvoiman vähentäminen, tarjoaa kompaktin, resurssitehokkaan sähköistyksen ja pitkän käyttöiän

DSO- ja teollisuussovelluksiin
- Kiinteä sähkönjakelu
- Walk-in-sähköasema
- Yleensä korotettu asennettu

datakeskuksille ja jakeluverkonhaltijoille
- Ulkona seisova ja sisäintegraatio
- Ei sisällä sisäänpääsyä, huoneeseen integroituna liukuojana tai varustekoteloa/kääreenä
- Laitteistokehykset nopeaan integrointiin perinteisiin rakennuksiin työmaalla

jakeluverkonhaltijoille
- Väliaikainen sähkönjakelu
- Kävelysuoja tai erityiset toimintamallit