Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi 8DAB - sininen GIS?

8DAB - sininen GIS on kaasueristetty keskijännitekytkinlaite, joka asettaa uuden standardin kestävälle kehitykselle. Se auttaa saavuttamaan ympäristötavoitteet käyttämällä puhdasta ilmaa, luonnonperäisten kaasujen eristysväliainetta, jonka ilmaston lämpenemispotentiaali on alle 1. Tämä innovatiivinen ratkaisu tarjoaa luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon, joka perustuu todistettuun suunnittelualustaan, jossa on älykkäät anturit ennakoivaan huoltoon.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

Tutustu 8DAB:n tärkeimpiin etuihin — sinisen GIS:n

Puhtaan ilman kuvake lehtien muodolla pyöreän kehyksen sisällä

Puhdas ilma

Valitse puhdas ilma, jossa on luonnollisia kaasuelementtejä, joiden ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) on alle 1 ja joissa ei ole sääntelyrajoituksia.

Kuvake, jossa on kilpi ja henkilö keskellä, joka edustaa terveyttä ja turvallisuutta.

Terveys ja turvallisuus

Varmista terveys ja turvallisuus myrkyttömällä kaasulla, joka on erittäin vakaa ja vapaa PFAS-kaasusta.

Kompakti muotoilukuvake, jossa on moderni ja tyylikäs ulkonäkö, jossa on minimalistinen tyyli ja yksivärinen värimaailma.

Kompakti muotoilu

Optimoi tilasi pienikokoisella suunnittelulla, joka tarjoaa pienemmän jalanjäljen ja säästää arvokkaita resursseja.

Mainoskuva, jossa on luotettavuuskuvake, jolla on korkea pistemäärä 40 ja joka näkyy eloisassa värimaailmassa.

Korkein luotettavuus

Saavuta paras luotettavuus todistetulla suunnittelulla, jossa on yksinapainen suljettu, ilmatiiviisti suljettu rakenne, jonka odotettu käyttöikä on 40 vuotta ja erittäin korkea MTBF.

8DAB 40 - sininen GIS

  • Nimellisjännite jopa 40,5 kVNimellinen oikosulkuvirta jopa 40 kANimellinen jatkuva virtakisko jopa 2500 ANimellinen jatkuva virransyöttölaite jopa 2500 A
  • Yhden virtakiskon
Siemens 8DAB 40 sininen GIS-tuote

8DAB 24 - sininen GIS

  • Nimellisjännite jopa 24 kVNimellinen oikosulkuvirta jopa 40 kANimellinen jatkuva virtakisko jopa 2500 ANimellinen jatkuva virransyöttölaite jopa 2500 A
  • Yksi- ja kaksinkertainen virtakisko
sininen GIS 8DAB 24 - Tuoteperhe Keyvisual

Tee kestävämpiä valintoja Siemens EcoTechin avulla

Maailmassa, jossa jokainen päätös on tärkeä, kestävämmän valinnan tekemisestä on tullut kriittisempää kuin koskaan. Vastauksemme on Siemens EcoTech, kokonaisratkaisu, joka helpottaa kestävämpien tuotteiden tunnistamista.

8DAB 24 — sininen GIS on saanut Siemens EcoTech -merkin. Tarkastele Siemens EcoTech -profiilia tuotteelle 8DAB 24 - sininen GIS tai lue lisää tuotteen asiaankuuluvista kestävän kehityksen suorituskykytiedoista.

8DAB sininen GIS EcoTech