Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi 8BT2?

8BT2 on metallikoteloitu, tehdaskoottu keskijännitekytkinlaite, joka tarjoaa vankan ja luotettavan ratkaisun jopa 36 kV:n sisäkäyttöön.

8BT2, jota käytetään muuntaja- ja kytkentäasemissa primäärisähkönjakeluun, auttaa ratkaisemaan käyttöturvallisuus- ja ympäristöhaasteita käyttämällä ilmaa eristysväliaineena. Se käyttää myös tyhjiötekniikkaa, joka varmistaa jatkuvan palvelun ja suojaa henkilöstöä. Paranna edelleen henkilöstön turvallisuutta 8BT2:n sisäkaariluokituksella (IAC A FLR).

8BT2 vähentää käyttökustannuksia ja pidentää järjestelmän käyttöaikaa huoltovapailla kytkinlaitteilla ja yli 10 vuoden huoltoväleillä.

Keskeiset edut

Varmista mielenrauha todistetulla luotettavuudella

Luota tehtaalla koottuihin, tyyppitestattuihin kytkinlaitteisiin, jotka ovat IEC 62271-200 -standardin mukaisia.

Luota ilmaan aina saatavilla olevana eristysväliaineena. Hyödynnä yli 510 000 Siemensin ilmaeristettyä paneelia, jotka toimivat menestyksekkäästi maailmanlaajuisesti.

Säilytä ympäristö kestävällä suunnittelulla

Ilma ympäristöystävällisenä eristysväliaineena, 30 vuoden elinajanodote ja täysin kierrätettävät materiaalit tekevät 8BT2: sta kestävän valinnan.

Säästä rahaa vähentämällä toimintakustannuksia

Vähennä käyttökustannuksia kytkinlaitteiden ja huoltovapaiden kytkinlaitteiden 10 vuoden huoltovälin avulla. Pienennä tila- ja rakennusinvestoinnit pienikokoisilla paneeleilla ja ulkoisella paineenvapautusjärjestelmällä.

Esitetyt ominaisuudet