VersiCharge 48 A vaihtovirtalaturit ovat kompakteja, luotettavia ja helppokäyttöisiä — täydellisiä kaupallisille kohteille, jotka etsivät kustannustehokasta ja skaalautuvaa sähköautojen latausratkaisua. Joustavat maksuvaihtoehdot, kuten avoimet maksutavat ja turvallinen laskutus, ovat myös käytettävissä kaupalliseen käyttöön.
- Tason 2 lataustila
- AC-lähtöteho: 48 ampeeria/jopa 11,5 kW
- J1772 pistoke 20 jalan kaapelilla ja integroidulla kaapelinhallinnalla
- Yksivaihe: 208 V/240 V AC, 60 Hz; 50 A/60 A katkaisija vaaditaan
- Turvallisuus ja standardit: cUL listattu - UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 nro 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 nro 282/NMX-J-677-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 nro 282/NMX-J-677-ANCE 8-Anssi
- EMC: FCC osa 15, luokka A
- 16,10 tuumaa (K) x 7,09 tuumaa (L) x 3,78 tuumaa (S)
- 17 paunaa
- Luokitus: Sisä- ja ulkotiloissa, NEMA 4, IK 8
- Toimintakorkeus: 9 840 ft
- Over-the-Air (OTA) -ohjelmistopäivitys
- 3 vuoden takuu