Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SICHARGE FLEX

Joustava

Tutustu modulaarisiin sähköautojen latausratkaisuihin, jotka mukautuvat vaivattomasti mihin tahansa asetteluun. Erilaisilla annostelijatyypeillä ja sähkökaapeilla ne takaavat täysin dynaamisen virranjakon kaikissa pistorasioissa.

Luotettava

Nauti vertaansa vailla olevasta luotettavuudesta älykkäillä ohjelmistoilla, jotka tarjoavat ennakoivan hallinnan ja etävalvonnan korkean käytettävyyden takaamiseksi. Tehtaalla valmiiksi koottu virheettömiä asennuksia varten.

Taloudellinen

Tutustu taloudelliseen tehokkuuteen, joka on suunniteltu optimoituun verkkovirran käyttöön. Skaalaa investointisi pienestä alusta merkittävään kasvuun minimoimalla samalla rakennustyöt ja tilavaatimukset.

Hajautettu EV-lataus

SICHARGE FLEX - eMobility

Miten se toimii?

SICHARGE FLEX erottaa virran pistokkeesta, jolloin voit hallita missä ja miten lataus toimitetaan. Keskussähkökaappi toimittaa dynaamisesti jopa kuusi annostelijaa, jotka on sijoitettu enintään 300 metrin päähän - maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi. Järjestelmä tukee sekä CCS- että MCS-järjestelmää ja jakaa virran täysin dynaamisesti ajoneuvojen reaaliaikaisen kysynnän perusteella, mikä mahdollistaa lyhyet viipymisajat ja tehokkaan verkon käytön.

Lataa SICHARGE FLEX -esite

Sähkökaapit

SICHARGE FLEX

Dynaaminen, kompakti ja tehokas

Tiheät, valmiiksi kootut sähkökaapit, jotka tarjoavat täysin dynaamisen, skaalautuvan latauksen jopa kuuteen pistorasiaan, minimaalisella tilalla ja maksimaalisella joustavuudella.Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Suuri tehotiheys: Maksimoi kapasiteetti 656 kW/m².
  • Joustavat tehotasot: Vaihtoehdot 480 - 1680 kW.
  • Laajennettu ulottuvuus: Jopa 300 metrin annostelijan etäisyys.
  • Tehokas virranjako: Dynaamiset lisäykset 80/120 kW.
  • Helppo asennus: Esiasennettu muotoilu minimoi asennusajan.
  • Tilaa säästävä: Innovatiivinen jäähdytys pienentää asennusaluetta.

Annostelijapylväät

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Mukautuva, tyylikäs ja käyttäjäystävällinen

Kompaktit, intuitiiviset annostelijat, joissa on useita pistokevaihtoehtoja, älykkäitä ominaisuuksia ja jalanjälki, joka sopii mihin tahansa sivustoon.Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä: Näytön avustuspainikkeet helpottavat käyttöä.
  • Annostelijan vaihtoehdot: Yksi- tai kaksoispistorasia, CCS, CCS nestejäähdytteinen ja MCS.
  • Konfiguroitavissa: Maksuratkaisut, pistorasioiden lukumäärä, kaapelin pituudet ja mainosnäyttö.
  • Pieni jalanjälki: Pienin tilavaatimus 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Esteetön: Yhteensopiva DIN 18040-3: n kanssa.
  • Kaapelin hallinta: Käyttäjän mukavuuden vuoksi.

Annostelijakaapit

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Tehokas ja tilatehokas

Pienet, käyttövalmiit annostelijakaapit tuottavat 375 A:n CCS-latauksen älykkäillä ominaisuuksilla ja minimaalisella jalanjäljellä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Tilatehokas: Ihanteellinen ylä- tai seinäasennukseen.
  • Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä: LED käyttäjän opastusta ja pistorasian tilan osoittamista varten
  • Mittaus: Sisältää valinnaisen MID-sertifioidun tasavirtamittarin.
  • Pieni jalanjälki: Se vie vain 0,16 m² CCS 375 A: lla.
  • Tehokas: 375 A jatkuva CCS-ulostulon kautta.
SICHARGE FLEX - Latausinfrastruktuuri

Latausinfrastruktuuri laitteiston ulkopuolella

SICHARGE FLEX on nyt julkistettu, mikä ylittää tekniikan ja suorituskyvyn rajoja.

Saatat olla kiinnostunut myös

Sähköbussi latautuu varikolla, jossa aurinkopaneelit näkyvät ympäröivissä rakennuksissa

DepotFinity - Digitaaliset ratkaisut varastoihin

Älykäs ja älykäs lataus kalustollesi

Nainen seisoo sähkölaturin ääressä ja lataa ajoneuvoaan.

eMobility

Tutustu Siemens eMobility: Latausinfrastruktuuriin, ohjelmistoratkaisuihin ja palveluihin sähköautojen tehokkaaseen lataukseen, jotka muokkaavat liikenteen tulevaisuutta.

eMobility-palvelut

eMobility Service - Sitoutunut tavoitteisiisi

Älykkään infrastruktuurin rahoitus

Infrastruktuurin rahoitus

Rahoitamme infrastruktuurihankkeesi räätälöidyillä ratkaisuilla älykkäisiin rakennuksiin, energiajärjestelmiin ja datakeskuksiin — autamme sinua kasvamaan kestävästi ja suojaamaan tasettasi.