Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Mobile?

Koe todellinen latausvapaus Mobilella — kompaktilla, plug-and-play-tasavirtalaturilla, joka tuottaa nopeaa ja luotettavaa virtaa autoihin, linja-autoihin ja kuorma-autoihin. Se on suunniteltu liikkuvuutta varten, ja se tuo korkean suorituskyvyn latauksen sinne, missä sitä tarvitset: varastoissa, työpajoissa, testipaikoissa tai liikkeellä ollessasi.

  • Tarjoaa tehovaihtoehtoja 10 kW - 40 kW (CE-versio) — ihanteellinen kaikenkokoisille ajoneuvoille.
  • Ei vaadi kiinteää asennusta - kytke vain pistorasiaan ja lataus alkaa automaattisesti.
  • Kompakti ja kannettava muotoilu sopii dynaamisiin toimintoihin: kalustoon, huoltoon, tapahtumiin, nopeaan käyttöönottoon.

Keskeiset edut

Nopeuta kaluston käyttöaikaa

Ota käyttöön nopea tasavirtalataus tarpeen mukaan, jotta ajoneuvot pysyvät käytössä kaikissa autoissa, linja-autoissa ja kuorma-autoissa.

Vähennä asennustyötä

Ota kannettava laitteisto käyttöön plug and play -toiminnolla, jotta tiimit voivat aloittaa lataamisen nopeasti ilman monimutkaisia asetuksia.

Laajenna operatiivista joustavuutta

Siirrä laturit varastoihin, työpajoihin tai tapahtumapaikkoihin ja mukauta kaluston tarpeiden muuttuessa.

Keskeiset ominaisuudet