Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Flex?

Koe modulaarinen tasavirtalatausalusta, joka on suunniteltu reaalimaailman kaluston tarpeisiin. Flex tarjoaa skaalautuvan järjestelmän, jonka vaihteluväli on 60—360 kW (mahdollinen laajenemismahdollisuus) ja tukee CCS2- tai virroittimen liittimiä. Sen dynaaminen voimansiirto mahdollistaa useiden ajoneuvojen samanaikaisen lataamisen. Ihanteellinen varastoille, kuorma-autoille tai kuljetuskalustoille, jotka etsivät joustavuutta, tehokkuutta ja tulevaisuuteen valmiita infrastruktuureja.

Keskeiset edut

Mahdollistaa tehokkaat kalustotoiminnot

Useita ajoneuvoja voidaan ladata samanaikaisesti dynaamisen virranjakelun ansiosta. Tämä vähentää seisokkeja ja maksimoi laturin käytön, jotta kalusto pysyy valmiina tarvittaessa.

Mukauta infrastruktuuriasi tarpeiden kehittyessä

Flexin modulaarisen rakenteen avulla voit aloittaa pienestä ja laajentaa myöhemmin — lisätäpä sitten ylimääräisiä annostelijoita, lisäät tehoa tai konfiguroit asettelut uudelleen. Vältät liikasijoittamista tänään varaamalla kasvupotentiaalia.

Alhaisemmat infrastruktuurin kokonaiskustannukset

Dynaaminen kuormanhallinta ja jaettu verkkoyhteys takaavat, että saat suuren latauskapasiteetin ilman erillistä suuritehoista verkkovirtalähdettä. Tämä pitää sekä asennus- että käyttökustannukset kurissa.

Esitetyt ominaisuudet