Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Henkilö seisoo suuren ikkunan edessä, josta on näkymä kaupungin horisonttiin yöllä.

Oletko valmis sähköiseen koulubussilaivastoon?

Luo turvallisempi, terveellisempi ja energiatehokkaampi oppimisympäristö sähköisillä koulubussikalustoilla. Olipa sinulla suuri laivasto tai vain muutama ajoneuvo, voimme auttaa sinua matkallasi.

Miksi sähköistää koulubussikalustosi?

Sähköbussilaivasto hyödyttää K-12-kouluja luomalla terveellisemmän ympäristön. Osoitat myös, että koulupiiri on johtava kestävän tekniikan käyttöönotossa ja noudattaa hallituksen valtuuksia.

Siemens tarjoaa mukautettavia sähköautolatureita ja ratkaisuja verkkoyhteyksien parantamiseksi, uusiutuvien energialähteiden ja mikroverkkojen integroimiseksi, kaluston sähköistyksen laajentamiseksi ja paljon muuta.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Tutustu sähköisiin koulubussiratkaisuihimme

Pienitehoiset EV-laturit

  • AC EV -laturit: 9,6 kW-19,2 kW
  • DC-nopeat EV-laturit: 30 kW-60 kW
  • Energiatähti
  • Osta Amerikka/Osta amerikkalainen yhteensopiva
  • Seinälle asennettavat, jalustaiset tai siirrettävät muunnelmat
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Suuritehoiset EV-laturit

  • 180 kW+ nopeat EV-laturit
  • Kestävät, NEMA 3R -luokitellut kotelot
  • Seinälle asennettavat, jalustaiset ja siirrettävät variaatiot
  • Osta Amerikka/Osta amerikkalainen yhteensopiva
  • Yhden tai usean portin vaihtoehdot
  • Sähköautojen laturien etähallinta
  • Ajoitettu lataus virrankulutuksen ulkopuolella
  • Sähköautojen kaluston hallinta
  • Ajoitettu raportointi
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Ympärivuorokautinen tuki- ja ylläpitopaketit

  • Etätukipalvelu 24/7
  • Ennakoiva etävalvonta
  • Laajennettu takuu
  • Korjaava huolto taatulla vasteajalla

Aloita matkasi