Hyödynnä tekoälypohjaista alustaa
Depot360:n oma ohjelmisto optimoi latausaikataulut, seuraa suorituskykyä ja tarjoaa reaaliaikaisia näkemyksiä parempaa päätöksentekoa varten.
Älykäs lataus ja kuormanhallinta vähentävät energiankulutusta jopa 50% ja parantavat toiminnan tehokkuutta suorituskyvystä tinkimättä.
Ennakoiva valvonta ja priorisoitu kenttäpalvelu ylläpitävät laturin käytettävyyttä jopa 98%, minimoiden viiveet ja maksimoiden kaluston valmiuden.
Hallinnoidut palvelut käsittelevät infrastruktuuria, ohjelmistopäivityksiä ja vianetsintää, jotta operaattorit voivat keskittyä liiketoiminnan ydintehtäviin.
Depot360:n oma ohjelmisto optimoi latausaikataulut, seuraa suorituskykyä ja tarjoaa reaaliaikaisia näkemyksiä parempaa päätöksentekoa varten.
Integroitu telematiikka ja geofencing mahdollistavat kuljettajan tarkan korvauksen kotilatauksesta ilman kalliita laitteistoinvestointeja.
Kehittynyt analytiikka tunnistaa mahdolliset viat ennen niiden syntymistä, mikä vähentää seisokkeja ja pidentää laitteiden käyttöikää.