Skip to main content

Manufacturing Consultancy tarjoaa Emixa Industry Solutions

Emixa yhdistää strategian operatiiviseen huippuosaamiseen integroimalla Siemens Teamcenter PLM: n, Mendix Low-Code ja ERP: n saumattomaan digitaaliseen infrastruktuuriin. Näin asiakkaamme voivat optimoida arvoketjunsa - tuoteideoista suunnitteluun ja suunnitteluun valmistukseen, toimintaan ja palveluun. Tulos: johdonmukaiset tiedot, lisääntynyt prosessitehokkuus ja nopeampi reagointi markkinoiden muutoksiin.<br/>Asiantuntijamme toimittavat skaalautuvia ratkaisuja maksimaalisella sijoitetun pääoman tuotolla — ilman monimutkaisia IT-projekteja.

Miksi Improve Machining Efficiency With CAM Expertise?

Emixa’s CAM consultancy helps manufacturers improve machining efficiency and eliminate costly programming errors. It supports teams struggling with complex toolpaths, legacy processes, or inconsistent NC programming standards. Through advanced CAM methods, Emixa enables faster setup, more reliable outcomes, and greater productivity on the shop floor.

Machine part diagram with data interface

Hyödyt

  • Reduced Machining Cycle Times
  • Increased Programming Efficiency
  • Better Integration With CAD and PLM
  • Faster Onboarding and Skills Uplift

Keskeiset ominaisuudet

CNC machine cutting metal
all

Post-Processor Development & Optimisation

Configuration and tuning of post-processors to ensure reliable, machine-specific G-code generation.

Case Study

Automated car factory with robotic arms

Surtechno Accelerates Mold Modification with NX

Using Siemens NX CAM with support from Emixa, Surtechno improved programming speed, machining accuracy, and reliability for complex mold updates.

Käytännön sovellukset

Select...

Surtechno Accelerates Mold Modification with NX

Surtechno specialises in the fast modification and repair of injection moulds for leading automotive manufacturers. Using Siemens NX CAM with support from Emixa, Surtechno improved programming speed, machining accuracy, and reliability for complex mold updates.