Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

DIRTT Modular Electrical System tarjoaa DIRTT Environmental Solutions

DIRTT on johtava elementtirakentamisen valmistaja, joka tarjoaa monikauppajärjestelmiä biotieteiden, kaupallisten, terveydenhuollon, koulutuksen, vieraanvaraisuuden ja julkisen sektorin tiloihin. Rakennusratkaisuissamme yhdistyvät fyysiset tuotteet digitaalisiin työkaluihin, jotta voimme tarjota tehokkaita sisätiloja suunnitteluvapaudella, tehokkuudella ja ennustettavissa olevilla kustannuksilla, aikatauluilla ja tuloksilla. DIRTT-ratkaisut valmistetaan paikan päällä tarkasti 21 päivässä tai vähemmän, ja ne toimitetaan valmiina nopeisiin ja puhtaisiin asennuksiin, mikä vähentää rakennusaikatauluja jopa 30%. DIRTT:n modulaarisuus on suunniteltu pitkäaikaiseen mukautuvuuteen, ja sen modulaarisuus yksinkertaistaa jatkuvaa huoltoa ja mahdollistaa sisätilojen mukauttamisen tai uudelleenkonfiguroinnin tarpeiden kehittyessä.

Miksi Pikakytkentävirta?

Paranna tilasi yhdistettyä infrastruktuuria DIRTT:n valmiiksi koottujen modulaaristen sähköratkaisujen avulla. Esiasennetut ja päätetyt laitelaatikot asennetaan DIRTT Wallsiin esivalmistuksen aikana, mikä vähentää aikaa ja kustannuksia paikan päällä. Tarkka valmistus varmistaa sijoittelutarkkuuden 1/16 ”: n sisällä. Kaavoiteltu lähestymistapa sähkönjakeluun takaa nopean asennuksen ja helpot muutokset myöhemmin. Modulaarisen joustavuuden ansiosta DIRTT Electrical mukautuu laajuuteen ja paikan päällä oleviin olosuhteisiin. Toimituksen jälkeen seinät kääntyvät paikoilleen ja sähkösarjat kytketään saumattomasti modulaariseen kaapelointiin, mikä säästää jopa 70% työvoimaa verrattuna perinteisiin rakenteisiin. DIRTT Electrical Systems on suunniteltu tämän päivän tarpeisiin ja tulevaisuuden kasvuun, ja se tarjoaa mahdollisuuden skaalata helposti.

Hyödyt

  • Nopea ja tehokas asennusprosessi
  • Joustava muotoilu mahdollistaa helpon tulevan muutoksen
  • Yksinkertaistaa paikan päällä tapahtuvaa koordinointia ja suunnittelua
  • Säästää jopa 70% työtunneista paikan päällä
  • Skaalautuva kaikenkokoisiin projekteihin

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin