Nopea sovitin
Saatavana SINAMICS CU320-2: lle — jatkuva nopea tiedonkeruu jopa 8 kHz Industrial Edge (IE) Databusille. Tämä sovitin mahdollistaa ennakkoanalytiikan ja taajuusmuuttajajärjestelmän tilan läpinäkyvyyden milloin tahansa.
Drive Connector SINAMICS Industrial Edge -sovelluksella voit integroida SINAMICS-käyttöjärjestelmät täysin Industrial Edge -alustaan. Tämä mahdollistaa matalataajuisten ja korkeataajuisten muuntimien tietojen tallentamisen, keräämisen ja analysoinnin paikan päällä. Tämä tasoittaa tietä voimansiirron jatkoanalyyseille ja optimoinnille.
Sovittimien lisäksi sinulla on pääsy jokaiselle kytketylle 2. sukupolven SINAMICS-asemalle erilliselle aseman tilatietosivulle nähdäksesi näiden asemien asemaobjektien artikkelin, sarjanumeron ja laiteohjelmistoversion, aseman tilan ja lämpötilatiedot.
Analysoi matala- ja suurtaajuusmuuntimen tiedot reunasovelluksen avulla — integroi SINAMICS-muuntimet Industrial Edge -alustaan Drive Connector SINAMICS -laitteen kautta.
Käytä Drivetrain Analyzer Edge -sovellusta päästäksesi näihin tietoihin ja arvioidaksesi niitä paikan päällä. Tietosi voidaan tarvittaessa välittää myös pilvijärjestelmiin, kuten Insight Hubiin.
Drive Connector SINAMICS tarjoaa erilaisia sovittimia tiedonsiirtoon. Konfigurointi on yksinkertaista — kun käytetään nopeita sovittimia, korkeataajuiset tiedot toimitetaan jatkuvasti reaaliajassa CU320-2: n perusteella.

Saatavana SINAMICS CU320-2: lle — jatkuva nopea tiedonkeruu jopa 8 kHz Industrial Edge (IE) Databusille. Tämä sovitin mahdollistaa ennakkoanalytiikan ja taajuusmuuttajajärjestelmän tilan läpinäkyvyyden milloin tahansa.

Saatavana asemille, joissa on sisäinen jäljitysfunktio — Luo ajallisesti määritelty tilannekuva taajuusmuuttajatiedoista tiedonkeruuta varten jopa 2 kHz:n tarkkuudella. Vertaa koneen tilaa eri aikoina; ota käyttöön analytiikka kunnossapidon ajoitusta varten.

Jatkuva tiedonkeruu jopa 10 Hz: iin IE Databusille ja taajuustietojen simulointi arvojen tuottamiseksi matalan nopeuden sovitinmuodossa ilman todellista asemaa. Perustilastot, kuten Energiatehokkuus Drivetrain Analyzer Edge -sovelluksessa.

Jatkuva nopea tiedonkeruu jopa 4 kHz IE Databusille. Tämä sovitin avaa oven ennakkoanalytiikkaan ja tietojen keräämiseen SINAMICS G220 -laitteesta — tehokkaasta taajuusmuuttaja-asemasta kaikille toimialoille.