Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Opcenter Batch Loader tarjoaa Dhruv Technology Solutions

”Vuonna 2005 perustettu Dhruv on maailmanlaajuinen teknologiapalvelujen tarjoaja, jolla on syvä toimiala ja tekninen asiantuntemus digitaalisessa valmistustilassa ja erikoistunut Siemens Opcenter MES -alustaan. <br/><br/>Visiomme vakiinnuttaa itsemme digitaalisen valmistuksen muutoksen johtaviksi toteutuskumppaneiksi perustuu neljään ydinpilariimme: Delivery Excellence, Domain Expertise, Integrated Services Portfolio ja Trusted Partnership with Siemens.<br/><br/>Strategisen kumppanuutemme kautta Siemensin kanssa tarjoamme saumattomia, mullistavia sitoumuksia, jotka takaavat asiakastyytyväisyyden ja menestyksen. ”

Miksi Yhden luukun keskus Opcenter MES -perustietojen hallintaan?

Batch Loader on erikoistunut ohjelmistoratkaisu, joka on suunniteltu virtaviivaistamaan tuotannon massatietojen hallintaa Opcenter-ympäristöissä. Se yksinkertaistaa suurten Opcenter-datamäärien tuontia, päivittämistä ja vientiä useissa ympäristöissä.

Tämä tuote on tarkoitettu vastaamaan haasteisiin, kuten ikävään kokoonpanoon, työnkulun monimutkaisuuteen ja aikaa vieviin instanssipäivityksiin, ja se toimii saumattomasti sekä OOB-objektien että mukautettujen objektien kanssa.

Hyödyt

  • Parannettu tehokkuus — vähentää merkittävästi määritysaikaa ja toimintakustannuksia mahdollistamalla joukkotietojen lataamisen strukturoitujen Excel-mallien avulla.
  • Keskitetty tiedonhallinta — Helpottaa sujuvaa ja johdonmukaista tietojen siirtoa useissa ympäristöissä.
  • Kustannus- ja aikasäästöt — Asiakkaat ovat ilmoittaneet jopa 15% pienemmät kokoonpanoajan ja 25% pienemmät käyttökustannukset.
  • Skaalautuvuus — Tukee nopeampaa ja johdonmukaista käyttöönottoa useissa tuotantolaitoksissa.

Keskeiset ominaisuudet

Case Study

Puolijohdekuva

MES-määrityksen nopeuttaminen maailmanlaajuisissa sivustoissa

Suuri amerikkalainen tiedontallennusvalmistaja saavutti 15% alennuksen Opcenterin kokoonpanossa
aika, 25%: n vähennys toimintakustannuksissa tietojen siirron aikana palvelimien välillä käyttämällä Dhruvin eräkuormaajaa.

Käytännön sovellukset

Select...

Yksinkertaistettu käyttöliittymä- ja taustaprosessimallinnus

Batch Loader automatisoi työnkulkutietojen luomisen, validoinnin ja lataamisen Excel-malleista, mikä lyhentää manuaalista määritysaikaa päivistä tunneihin monimutkaisille työnkulkuille, joissa on tuhansia prosessivaiheita.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja

Edellytykset

Mikä tahansa Siemens Opcenter -versio