Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi HMI/seinäkytkimet?

Siemens Touch Control TC5- ja DELTA-seinäkytkimet ovat innovatiivisia huonetoimintayksiköitä. Tarjoa täydellinen hallinta valaistukseen, kaihtimiin, kohtauksiin, lämpötilaan, ilmanlaatuun ja taustamusiikkiin mukavien ympäristöjen luomiseksi.

Monimutkainen rakennusjärjestelmän hallinta voi kuluttaa aikaa ja resursseja. Yksinkertaista huoneautomaatiota yhdistämällä ohjaus intuitiivisiin laitteisiin, kuten TC5- ja DELTA-kytkimiin. Luo ihanteelliset huoneolosuhteet helposti mukavuuden parantamiseksi.

TC5 tarjoaa 5 tuuman TFT-värikosketusnäytön, jossa on laaja räätälöinti ja integroitu lämpötila-anturi tarkkaan ympäristön hallintaan. DELTA-seinäkytkimet tarjoavat joustavat painikekokoonpanot kytkemiseen, himmennykseen ja kohtauksen hallintaan. Molemmat laitteet tarjoavat helpon asennuksen, salasanasuojan ja läheisyysanturit turvalliseen energiatehokkaaseen rakennuksen hallintaan.

Keskeiset edut

Muuta rakennukset älykkäiksi tiloiksi

Muuta passiiviset rakennukset älykkäiksi, mukautuviksi ympäristöiksi TC5:n avulla. Sen moderni muotoilu ja 5 tuuman värillinen kosketuspaneeli sopivat kaupallisiin tiloihin. Yksinkertaista globaaleja asennuksia helpon asennuksen ja valmiiksi määritettyjen kielten avulla.

Valvomon toiminnot ja ilmastointi

Ohjaa valaistusta ja LVI-järjestelmää ratkaisuillamme. Luo aikatauluja huoneen toimintojen ilmanlaadun, lämpötilan ja kosteuden mukauttamiseksi. Tarkastele kulutustietoja ja tarkkaile ilmahiukkasia terveellisen sisäilmaston varmistamiseksi.

Säästä energiaa ja virtaviivaistaa pääsyä

Aseta kaikki huonetoiminnot yhdellä laitteella, mikä yksinkertaistaa asennusta ja mukauttamista. Läheisyysanturit aktivoivat ja deaktivoivat näytön energian säästämiseksi. Lukitse tai avaa näytön toiminta salasanalla valtuutettua käyttöä varten.

Esitetyt ominaisuudet