Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

EasyWOOD NC tarjoaa DDX

DDX on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut CAD/CAM-ohjelmistojen kehittämiseen CNC-työstökeskuksiin. Vuodesta 2001 lähtien konserni on tarjonnut innovatiivisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä ohjelmistoja puu-, kivi-, lasi- ja komposiittimateriaalien käyttäjille.<br/>Ne auttavat myös yli 10 000 asiakasta ympäri maailmaa voittamaan päivittäiset haasteensa auttamalla heitä saavuttamaan tuotannolliset tavoitteensa ja saavuttamaan korkeammat tehokkuusstandardit.<br/>DDX HQ sijaitsee Brembate di Soprassa (Bergamo, Italia). He ovat myös paikallisesti läsnä neljällä konttorilla Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Tämä takaa jatkuvan, paikan päällä tapahtuvan avun kaupallisesti, teknisesti ja tuen kannalta.

Miksi Se on kosketuspohjainen CAD/CAM-ohjelmistomme CNC-puuntyöstöön.?

EasyWood NC on sisäinen CAD/CAM-ratkaisumme, joka tuo suunnittelun, koneistuksen ja ohjauksen suoraan CNC-koneisiin. Se on suunniteltu puutyöläisille, huonekalujen ja kaapinvalmistajille, ja se yksinkertaistaa tuotantoa kosketusliittymällä, edistyneellä työkalunhallinnalla, 3D-simulaatiolla ja 5-akselisella tuella. Näiden ominaisuuksien ansiosta se lisää tehokkuutta, tarkkuutta ja helppokäyttöisyyttä kaikissa puunjalostuksen työnkulkuissa.

Hyödyt

  • EasyWood NC:n avulla saat reaaliaikaisen teknisen tuen suoraan koneen käyttöliittymästä. Tämän jälkeen voit ratkaista ongelmat nopeasti, minimoida koneen seisokit ja pitää tuotannon sujuvana keskeytymättä työnkulkua.
  • Luo ja hallitse helposti tuotantoluetteloita materiaaleilla, laitteistoilla ja laitteilla, joita tarvitaan parametrisen projektin loppuun saattamiseen ja käsittelyyn. Säädä mittoja tai muuttujia yhdellä napsautuksella lyhentääksesi asennusaikaa ja nopeuttaaksesi työn muokkaamista.
  • EasyWood NC:n avulla voit työntää, järjestää ja optimoida kaikki työkalut suoraan CNC-koneeseen. Tämä auttaa sinua saavuttamaan suuremman tarkkuuden ja pidentämään terän käyttöikää parantaen työstötehokkuutta.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

17 tuuman näyttö 1280 x 1024 resoluutiolla tai 1920 × 1080 Full HD -resoluutiolla

INTEL® Core™ i3 (tai vastaava) 32- tai 64-bittinen tai INTEL® Core™ i7 -suoritin

40 Gt käytettävissä kiintolevyllä tai SSD: llä

Joko 2 Gt tai 8 Gt (tai parempi)

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX -sarja tai AMD Radeon™ RX -sarja yhteensopiva

Microsoft® Windows® 10 (rajoitettu tuki Windows 7 SP1- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmille)

Internet-yhteys vaaditaan pilvipohjaiseen lisenssien hallintaan