Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

EasyWOOD tarjoaa DDX

DDX on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut CAD/CAM-ohjelmistojen kehittämiseen CNC-työstökeskuksiin. Vuodesta 2001 lähtien konserni on tarjonnut innovatiivisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä ohjelmistoja puu-, kivi-, lasi- ja komposiittimateriaalien käyttäjille.<br/>Ne auttavat myös yli 10 000 asiakasta ympäri maailmaa voittamaan päivittäiset haasteensa auttamalla heitä saavuttamaan tuotannolliset tavoitteensa ja saavuttamaan korkeammat tehokkuusstandardit.<br/>DDX HQ sijaitsee Brembate di Soprassa (Bergamo, Italia). He ovat myös paikallisesti läsnä neljällä konttorilla Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Tämä takaa jatkuvan, paikan päällä tapahtuvan avun kaupallisesti, teknisesti ja tuen kannalta.

Miksi Se on CAD/CAM-ohjelmisto puunjalostusteollisuudelle.?

EasyWood on CAD/CAM-ohjelmisto, joka on luotu tarjoamaan luotettava, kustannustehokas ja käyttäjäystävällinen ratkaisu puuntyöstöharrastajille ja ammattilaisille, jotka etsivät erittäin suorituskykyistä ja muokattavaa ohjelmaa CNC-tuotantoon. Tämä ohjelmisto on ihanteellinen ratkaisu puuntyöläisille, huonekaluvalmistajille, puusepille ja rakennusalan ammattilaisille, jotka tarvitsevat kestäviä, helppokäyttöisiä puuntyöstötyökaluja, jotka parantavat tuottavuutta ja ammattitaitoa.

Hyödyt

  • EasyWood käsittelee 3-, 4- ja 5-akselisen koneistuksen erittäin tarkasti ja tehokkaasti. Suorita monimutkaisimmatkin leikkaukset nopeasti minimoimalla manuaaliset virheet ja parantamalla pinnan laatua. Tämä parantaa laitoksesi tuottavuutta ja kilpailukykyä kaikissa puunjalostusprojekteissa.
  • Simuloi jokainen toiminta 3D-muodossa ja havaitse mahdolliset törmäykset ennen koneistusta. Tämä auttaa säästämään aikaa ja materiaalia ja varmistamaan virheettömät tulokset ilman virheitä ensimmäisestä ajoksesta lähtien.
  • Tuo 3D-mallit yhdellä napsautuksella. EasyWood tunnistaa geometriat automaattisesti ja luo tarvittavat toiminnot. Lyhennä ohjelmointiaikaa ja siirry suoraan tuotantoon mahdollisimman tarkasti.

Keskeiset ominaisuudet

Case Study

DDX-tapaustutkimus Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

1970-luvulla perustettu Falegnameria Goldin on yritys, joka yhdistää innovaatioita ja ammattitaitoa. Heidän työnsä erottuu huolellisesta huomiosta viimeistelyyn ja huolellisesti valittuihin materiaaleihin.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

Microsoft® Windows® 10 (rajoitettu tuki Windows 7 SP1- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmille)

2 GT RAM-MUISTIA

40 Gt kiintolevyllä - 7200 RPM

Internet-yhteys vaaditaan pilvipohjaiseen lisenssien hallintaan

INTEL® Core™ I3 (tai vastaava) 32- tai 64-bittinen prosessori

17 tuuman näyttö 1280x1024 resoluutiolla