Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

EasyWALL tarjoaa DDX

DDX on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut CAD/CAM-ohjelmistojen kehittämiseen CNC-työstökeskuksiin. Vuodesta 2001 lähtien konserni on tarjonnut innovatiivisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä ohjelmistoja puu-, kivi-, lasi- ja komposiittimateriaalien käyttäjille.<br/>Ne auttavat myös yli 10 000 asiakasta ympäri maailmaa voittamaan päivittäiset haasteensa auttamalla heitä saavuttamaan tuotannolliset tavoitteensa ja saavuttamaan korkeammat tehokkuusstandardit.<br/>DDX HQ sijaitsee Brembate di Soprassa (Bergamo, Italia). He ovat myös paikallisesti läsnä neljällä konttorilla Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Tämä takaa jatkuvan, paikan päällä tapahtuvan avun kaupallisesti, teknisesti ja tuen kannalta.

Miksi Se on CAD/CAM-ohjelmisto puuseinille ja paneeleille.?

EasyWall on CAD/CAM-ratkaisumme, joka on suunniteltu puuseinien ja paneelien suunnitteluun, leikkaamiseen ja kokoamiseen. Se palvelee puutehtaita, paneelivalmistajia, modulaarisia seinärakentajia, esivalmistettuja taloyhtiöitä ja paneelipohjaisten rakenteiden parissa työskenteleviä CNC-kauppoja.


EasyWall vastaa haasteisiin, kuten puupaneelien asettelun optimointiin Nestingin ansiosta, jotta voidaan vähentää jätettä ja hallita seinäkehysten rakentamista monikerroksisissa paneeleissa.

EasyWall-ohjelmiston kehittäjä: DDX Software Solutions

Hyödyt

  • Tuo BTL-tiedostot välittömästi ja automatisoi monimutkaiset työstötoiminnot yhdellä napsautuksella. Säästä aikaa asennuksessa EasyWallin ansiosta ja vähennä manuaalista syöttöä. Lisäksi voit helposti tarkentaa prosesseja manuaalisesti, kun mukautettuja säätöjä tarvitaan.
  • Suunnittele ja koota monimutkaiset seinärakenteet helposti. EasyWall virtaviivaistaa jokaista vaihetta yksittäisistä osista monikerroksisiin paneeleihin, parantaa tarkkuutta ja nopeuttaa rakentamista.
  • Optimoi materiaalinkäyttö jopa 30% ja vähennä tuotantokustannuksia. EasyWallin pesä käyttää automaattisesti jäljellä olevaa materiaalia uudelleen, minimoi jätteet ja maksimoi paneelien tehokkuuden jokaisessa projektissa.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

17 tuuman näyttö 1280 x 1024 resoluutiolla tai 1920 × 1080 Full HD -resoluutiolla

INTEL® Core™ i3 (tai vastaava) 32- tai 64-bittinen tai INTEL® Core™ i7 -suoritin

Microsoft® Windows® 10 (rajoitettu tuki Windows 7 SP1- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmille)

Joko 2 Gt tai 8 Gt (tai parempi) RAM-muisti

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX -sarja tai AMD Radeon™ RX -sarja yhteensopiva

40 Gt käytettävissä kiintolevyllä tai SSD: llä

Internet-yhteys vaaditaan pilvipohjaiseen lisenssien hallintaan