Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

EasySTONE NC tarjoaa DDX

DDX on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut CAD/CAM-ohjelmistojen kehittämiseen CNC-työstökeskuksiin. Vuodesta 2001 lähtien konserni on tarjonnut innovatiivisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä ohjelmistoja puu-, kivi-, lasi- ja komposiittimateriaalien käyttäjille.<br/>Ne auttavat myös yli 10 000 asiakasta ympäri maailmaa voittamaan päivittäiset haasteensa auttamalla heitä saavuttamaan tuotannolliset tavoitteensa ja saavuttamaan korkeammat tehokkuusstandardit.<br/>DDX HQ sijaitsee Brembate di Soprassa (Bergamo, Italia). He ovat myös paikallisesti läsnä neljällä konttorilla Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Tämä takaa jatkuvan, paikan päällä tapahtuvan avun kaupallisesti, teknisesti ja tuen kannalta.

Miksi Se on kosketusnäyttö CAD/CAM-ohjelmisto CNC-kiven valmistukseen.?

EasyStone NC on kosketuspohjainen CAD/CAM-ratkaisu, joka on suunniteltu konekäyttöön kivenvalmistuksessa. Se palvelee CNC-käyttäjiä, jotka työskentelevät luonnon- ja synteettisten kivien, keramiikan ja vastaavien materiaalien kanssa.

Tämä työkalu tarjoaa intuitiivisen sisäisen ohjauksen, yhdistää toimiston ja koneen väliset työnkulut ja vähentää asennuksen monimutkaisuutta käsittelemällä suunnittelua, parametristä mallinnusta ja suoraa lataamista CNC:hen yhdessä käyttöliittymässä.

Hyödyt

  • Käytä CNC-työasemaasi vaivattomasti EasyStone NC:n yksinkertaisella kosketusnäytöllä. Se on suunniteltu suoraan vuorovaikutukseen, lyhentää oppimiskäyrää, nopeuttaa asennusta ja antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita koneistustehtäviä nopeasti ja luottavaisesti.
  • Mukauta EasyStone NC tuotantotarpeisiisi. Määritä vakio- tai lisäparametrit ja muokkaa työkaluasetuksia tuotantolaitteeseesi räätälöityjen työnkulkujen luomiseksi. Tämä takaa maksimaalisen joustavuuden, tarkkuuden ja tuottavuuden jokaisessa projektissa.
  • Laajenna ominaisuuksiasi modulaarisilla lisäosilla, kuten Nesting, DDXphoto, Automatic CAM, 3D-profiilit ja laattojen nostolaitteiden hallinta. Jokainen moduuli parantaa suorituskykyä, automatisoi keskeiset prosessit ja mahdollistaa CNC-toimintojen skaalaamisen tehokkaasti.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

17 tuuman näyttö 1280 x 1024 resoluutiolla tai 1920 × 1080 Full HD -resoluutiolla

INTEL® Core™ i3 (tai vastaava) 32- tai 64-bittinen tai INTEL® Core™ i7 -suoritin

Microsoft® Windows® 10 (rajoitettu tuki Windows 7 SP1- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmille)

Joko 2 Gt tai 8 Gt (tai parempi) RAM-muisti

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX -sarja tai AMD Radeon™ RX -sarja yhteensopiva

40 Gt käytettävissä kiintolevyllä tai SSD: llä

Internet-yhteys vaaditaan pilvipohjaiseen lisenssien hallintaan