Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

EasyJET tarjoaa DDX

DDX on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut CAD/CAM-ohjelmistojen kehittämiseen CNC-työstökeskuksiin. Vuodesta 2001 lähtien konserni on tarjonnut innovatiivisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä ohjelmistoja puu-, kivi-, lasi- ja komposiittimateriaalien käyttäjille.<br/>Ne auttavat myös yli 10 000 asiakasta ympäri maailmaa voittamaan päivittäiset haasteensa auttamalla heitä saavuttamaan tuotannolliset tavoitteensa ja saavuttamaan korkeammat tehokkuusstandardit.<br/>DDX HQ sijaitsee Brembate di Soprassa (Bergamo, Italia). He ovat myös paikallisesti läsnä neljällä konttorilla Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Tämä takaa jatkuvan, paikan päällä tapahtuvan avun kaupallisesti, teknisesti ja tuen kannalta.

Miksi Se on CAD/CAM-ohjelmisto, joka on suunniteltu vesisuihkukoneistukseen.?

easyJet on CAD-CAM-ratkaisu, joka on suunniteltu vesisuihkuleikkaussovelluksiin. Se palvelee kivi-, lasi- ja monimateriaalien valmistajia ja myymälöitä käyttäen 3-, 4- ja 5-akselisia vesisuihkukoneita.


Tämä on täydellinen työkalu monimateriaalien työstöön liittyviin haasteisiin vastaamiseen. Se virtaviivaistaa tuotannon työnkulkuja käsittelemällä monimutkaisimmatkin tuonnit, simulointi ja koneenohjaus yhdellä modulaarisella alustalla.

Hyödyt

  • Konekivi tarkasti. EasyJet varmistaa korkealaatuiset ja tarkat tulokset eri materiaaleista, jolloin voit laajentaa tuotantokapasiteettia, mukauttaa tuotoksia ja tuottaa johdonmukaisia, ammattimaisia viimeistelyjä joka kerta.
  • Mukauta easyJet työnkulkuun modulaarisella joustavuudella. Lisää tai poista ominaisuuksia tarpeen mukaan, optimoi prosessit ja skaalaa tuotantoa vaivattomasti. Ohjelmisto kasvaa yrityksesi mukana ja maksimoi tehokkuuden.
  • Tuo CAD-tiedostot saumattomasti DXF-, IGES-, STL-, PNT- ja RHINO (3DM) -muodoissa. EasyJet nopeuttaa tuotantosykliäsi tekemällä monimutkaisen tiedostojen käsittelyn yksinkertaiseksi ja virheettömäksi.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

17 tuuman näyttö 1280 x 1024 resoluutiolla tai 1920 × 1080 Full HD -resoluutiolla

INTEL® Core™ i3 (tai vastaava) 32- tai 64-bittinen tai INTEL® Core™ i7 -suoritin

Microsoft® Windows® 10 (rajoitettu tuki Windows 7 SP1- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmille)

Joko 2 Gt tai 8 Gt (tai parempi) RAM-muisti

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX -sarja tai AMD Radeon™ RX -sarja yhteensopiva

40 Gt käytettävissä kiintolevyllä tai SSD: llä

Internet-yhteys vaaditaan pilvipohjaiseen lisenssien hallintaan