Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

EasyBEAM tarjoaa DDX

DDX on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut CAD/CAM-ohjelmistojen kehittämiseen CNC-työstökeskuksiin. Vuodesta 2001 lähtien konserni on tarjonnut innovatiivisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä ohjelmistoja puu-, kivi-, lasi- ja komposiittimateriaalien käyttäjille.<br/>Ne auttavat myös yli 10 000 asiakasta ympäri maailmaa voittamaan päivittäiset haasteensa auttamalla heitä saavuttamaan tuotannolliset tavoitteensa ja saavuttamaan korkeammat tehokkuusstandardit.<br/>DDX HQ sijaitsee Brembate di Soprassa (Bergamo, Italia). He ovat myös paikallisesti läsnä neljällä konttorilla Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Tämä takaa jatkuvan, paikan päällä tapahtuvan avun kaupallisesti, teknisesti ja tuen kannalta.

Miksi Se on CAD/CAM-ohjelmistomme puupalkkeihin ja -rakenteisiin.?

EasyBeam on monipuolinen CAD/CAM-järjestelmä puupalkkien ja puurakenteiden suunnitteluun, leikkaamiseen ja käsittelyyn. Se on suunnattu puunvalmistajille, rakennepuusepille, katonvalmistajille ja CNC-liikkeille, jotka työskentelevät monimutkaisten puupalkkien ja rakenneosien kanssa.


Puuntyöstöohjelmistomme auttaa sinua käsittelemään BTL-tuontia tarkan palkkien geometrian ja 3-, 4- ja 5-akselisten työstötoimien käsittelyä monimutkaisilla profiileilla varustetuilla palkeilla.

Tutustu EasyBeamiin

Hyödyt

  • Tuo BTL-tiedostot välittömästi ja automatisoi monimutkaiset koneistustoiminnot yhdellä napsautuksella. Säästä aikaa asennuksessa ja vähennä manuaalista syöttöä ja tarkentaa prosesseja helposti, kun mukautettuja säätöjä tarvitaan.
  • Suunnittele ja optimoi materiaalien sijoitus työpöydillä tarkasti. Reaaliaikaiset simulaatiot ja sekvenssianalyysi minimoivat jätteen, estävät törmäykset ja parantavat tuotannon yleistä tehokkuutta.
  • Visualisoi jokainen koneistusvaihe tehokkaalla 3D-moottorilla. Näin voit havaita virheet varhaisessa vaiheessa, tarkentaa työkalupolkuja ja varmistaa tarkan ja törmäysvapaan säteen tuotannon ennen työn suorittamista.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

17 tuuman näyttö 1 280 x 1024 resoluutiolla tai 1 920 x 1 080 Full HD -tarkkuudella

INTEL® Core™ i3 (tai vastaava) 32- tai 64-bittinen tai INTEL® Core™ i7 -suoritin

40 Gt käytettävissä kiintolevyllä tai SSD: llä

Joko 2 Gt tai 8 Gt (tai parempi)

Joko 2 Gt tai 8 Gt (tai parempi) RAM-muisti

40 Gt käytettävissä kiintolevyllä tai SSD: llä

Internet-yhteys vaaditaan pilvipohjaiseen lisenssien hallintaan