Skip to main content

Instant 4G connectivity for diverse IoT applications tarjoaa CSL Group

Kriittisissä sovelluksissa luottamus, luotettavuus ja turvallisuus eivät ole neuvoteltavissa. Siksi suunnittelemme räätälöityjä IoT-ratkaisuja, jotka takaavat luotettavan suorituskyvyn ja poikkeuksellisen asiakaskokemuksen. Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon tarjoamalla markkinoiden kestävimmät ja turvallisimmat ratkaisut.<br/><br/>Ennakoiva lähestymistapamme varmistaa, että pysyt alan tietoturvavaatimusten edellä ja antaa sinulle mielenrauhan tietäen, että järjestelmäsi ovat suojattuja 24/7 riippumatta siitä.<br/><br/>Yhdistämme tärkeät kriittiset hetket — toimitamme luotettavia IoT-ratkaisuja elämänkriittisiin, tehtäväkriittisiin ja liiketoimintakriittisiin tarpeisiin pitäen yli kolme miljoonaa laitetta kytkettynä ympäri vuorokauden.

Miksi Super secure critical connectivity?

The CSL Router connects to CSL’s private mobile APN network, establishing secure internet connectivity on sites where wired broadband is either unavailable, impractical, or slow.
CSL offers a dual SIM variant that uses two separate mobile providers, ensuring the highest possible availability over a mobile connection. CSL also provide a 4G backup option, which serves as an upgrade to your existing broadband service, delivering a secure private network connection. This solution includes a mobile backup to safeguard against interruptions in wired broadband, providing continuous connectivity for critical connections.
CSL Router and CSL Back-up Router are available as a self-monitoring or as a ARC-monitored solution. Remote access is enabled via Cisco AnyConnect providing a secure direct connection to any device connected to one of our routers. All router variants arrive pre-configured for quick installation and are supplied with the appropriate monthly data SIM bundle to help manage costs.

Critical Connections simplified with CSL

Hyödyt

  • Fair usage for Dual SIM which means no 'bill shock'
  • Fully preconfigured meaning less time on site for engineers
  • one stop shop solution, meaning quicker support
  • CSL support teams are open 5am until 11pm - everyday

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

IoT device

IPSEC tunnel depending on destination i.e. control room, cloud etc