Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System tarjoaa COMMEND

Commend on maailmanlaajuinen johtaja sisäpuhelin- ja tietoturvaviestintäratkaisuissa. Yhtiö on jo yli 50 vuoden ajan kehittänyt innovatiivisia ääni-, video- ja kulunvalvontajärjestelmiä, joita käytetään kriittisissä infrastruktuureissa, rakennuksissa, terveydenhuollossa, kuljetuksissa sekä teollisuudessa ja logistiikassa.<br/><br/>Yli 25 000 asennetulla järjestelmällä yli 80 maassa Commend tarkoittaa Trustedia. Viestintä. Aina.: Tarjoaa korkeimman äänenlaadun, kyberturvallisuuden, luotettavuuden ja saumattoman integroinnin olemassa oleviin IT- ja turvallisuusympäristöihin.

Miksi SISÄPUHELINPILVIALUSTA, JOSSA ON YKSITYISYYS JA TURVALLISUUS SUUNNITELLULLA TAVALLA?

Commend Symphony Cloud Intercom merkitsee uutta aikakautta turvallisuusviestinnässä.

Symphony linkittää paikan päällä ja pilviasennukset VirtuoSisin ja Symphony Bridgen kautta, ja tarjoaa Mobile- ja Web Clients sekä AI-avustajan Ivyn. Se integroi videon, anturit, kulunvalvonnan ja vierailijoiden hallinnan tarjotakseen älykkäitä, turvallisia ja tehokkaita toimintoja kriittiselle infrastruktuurille korkealla skaalautuvuudella, luotettavuudella ja joustavuudella. Se virtaviivaistaa toimintaa.

Hyödyt

  • Symphony Cloud on pilvipohjainen ratkaisuympäristömme, joka perustuu erittäin skaalautuvaan laitteistoon, tehokkaaseen ohjelmistoon ja laajoihin ominaisuuksiin. Selkeänä tavoitteena on hyödyntää nykyisten ja tulevien pilvipalvelujen teho, mukaan lukien tekoäly. Symphony Cloud tarjoaa oikean palvelun jokaiseen kokoon ja tarpeeseen.
  • Commendissä kyberturvallisuus ydinosaamisena on aina asetettu erittäin tärkeälle sijalle. Alkuperäisestä tuoteideasta käyttöönottoon ja operatiiviseen tukeen asti, yksityisyys ja tietoturva suunnittelulla (PSBD) on lupaus asiakkaillemme, jonka perusteella tuotteen ominaisuuksia ja toimintoja mitataan.
  • IEC/ISO-27001- ja IEC-62443-4-1-sertifioitu kehitysprosessi, Cyber Security Board, laitesertifikaatit, salatut yhteydet, merkinantovirrat ja mediavirrat (SIPS ja SRTP), keskitetty laiteohjelmiston ja tietoturvatahdin hallinta, kertakirjautuminen (SSO) SAML: n avulla, 24/7 vikasietoinen asennus

Keskeiset ominaisuudet

Asiakastapaus

LUFTHANSAN ILMAILUKOULUTUS

LUFTHANSAN ILMAILUKOULUTUS

Pilvipohjainen viestintäratkaisu vierailijoille ja jakelupalveluille

Käytännön sovellukset

Select...
Rakennukset

Tehokas viestintä liikerakennuksiin

Ovipuheluihin voidaan vastata ja ovet voidaan avata kätevästi matkapuhelimella riippumatta vastaanottajan sijainnista. Pääsisäänkäynti, vastaanottoalue, pysäköintialue, jakelupaikka ja lähtöselvityspiste on varustettu Commendin tehokkailla sisä- ja ulkotilojen sisäisten sisäisten sisäisten ja ulkoisten sisäpuhelinasemien avulla.

Usein kysytyt kysymykset