Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Sustainability tarjoaa Capgemini

Capgemini on maailmanlaajuinen johtaja, joka tekee yhteistyötä yritysten kanssa liiketoiminnan muuttamiseksi ja hallitsemiseksi hyödyntämällä teknologian voimaa. Konsernia ohjaa päivittäin sen tarkoitus vapauttaa inhimillinen energia teknologian avulla osallistavan ja kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Se on vastuullinen ja monipuolinen organisaatio, jossa on lähes 350 000 tiimin jäsentä yli 50 maassa. Capgeminin vahvan 55 vuoden perintönsä ja syvän alan asiantuntemuksensa ansiosta asiakkaat luottavat Capgeminiin vastaamaan kaikkiin liiketoimintatarpeisiinsa strategiasta ja suunnittelusta toimintaan.

Miksi Kestävä tuotesuunnittelu?

Kestävä tuotesuunnittelu kuvaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa useita tieteenaloja uusien ja optimoitujen tuotteiden ideoimiseksi, suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi: Järjestelmäsuunnittelu koko V-syklin hallitsemiseksi, elinkaariajattelu ja arviointi parannusten kvantifioimiseksi ja digitaalisen jatkuvuuden mahdollistamiseksi ja nopeuttamiseksi suunnittelutyön mahdollistamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Hyödyt

  • Vähentää ympäristövaikutuksia LCA: n ja kestävän suunnittelun avulla
  • Parannettu PLM pyöreillä suunnitteluperiaatteilla, jotka parantavat kestävyyttä ja kierrätettävyyttä
  • Sääntöjen noudattaminen kestävien materiaalien ja prosessien avulla
  • Kilpailuetu kestävään kehitykseen perustuvilla markkinoilla

Keskeiset ominaisuudet