Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Siemens palohälytyslaitteet?

Luo perusta luotettavalle hälytykselle ja evakuoinnille ihmisten ohjaamiseksi turvaan hätätilanteessa. Nämä laitteet ovat mukautettavissa yksilöllisiin tarpeisiin ja ovat uusimpien standardien mukaisia, mikä auttaa rakennuksia ylläpitämään vahvoja hengenturvallisuuskäytäntöjä.



Moderni tekniikka tarjoaa korkeimmat standardit hälyttämisessä, tukee selkeää viestintää ja koordinoitua liikkumista, jotta työntekijät ja vieraat pysyvät turvassa.



Portfoliomme sisältää:

  • Äänenvaimentimet
  • Äänitunnistimet
  • Majakat
Siemens beacon fire alarm devices address two senses with an optical and acoustic signal.

Keskeiset edut

Ota luotettava hälytys käyttöön

Suojaa ihmishenkiä akustisilla ja optisilla signaaleilla, ääniviesteillä kahdella kielellä ja lyhyillä LED-pulssipituuksilla, jotka lisäävät valppautta ja ohjaavat matkustajia turvallisesti.

Yksinkertaista ylläpitoa

Valvo- ja testauslaitteet akustisten ja optisten toimintojen varmistamiseksi. Hiljainen kuormitustestaus ja laitteen aktivointi minimoivat häiriöt rakennuksen asukkaille ja tukevat keskeytymätöntä liiketoimintaa.

Mukauta tarpeisiisi

Sovita laitteet seinä- tai kattoon, sisä- tai ulkokäyttöön, punaisiin tai valkoisiin koteloihin, IP65-luokkaan ja ennalta määritettyihin ääniviesteihin eri tilanteisiin.

Keskeiset ominaisuudet

Select...
Interior of an office building with a woman sitting at a desk.

Palohälytyslaitteet toimistorakennuksissa

Nykyaikaisten toimistojen työntekijät voivat olla epäherkkiä hälytyksille. Tämä voi johtua kuulokkeiden käytöstä tai tilanteesta, jota ei oteta vakavasti säännöllisten harjoitushälytysten vuoksi. Ääniäänimajakat ovat tehokas keino lisätä vaaratietoisuutta määrittelemällä hätätilanne suullisesti ja lähettämällä lisää optisia signaaleja.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aiheeseen liittyviin resursseihin