Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Cerberus PACE?

Cerberus PACE on julkinen puhe- ja äänihälytysratkaisu (PA/VA) järjestäytyneeseen evakuointiin ja päivittäisiin ilmoituksiin. Se varmistaa, että viestit toimitetaan kristallinkirkkaasti, mikä mahdollistaa nopean ja hallitun evakuoinnin haastavissa akustiisissa ympäristöissä. PA/VA-järjestelmä tarjoaa parempaa joustavuutta ja turvallisuutta modulaarisen ja redundantin arkkitehtuurinsa ansiosta.

  • Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 ja 1000 on rakennettu pieniin ja keskisuuriin rakennuksiin. Seinään asennettujen äänihälytyspaneelien maksimiteho on 800 W ja 2000 W.
  • Cerberus PACE Modular: Cerberus PACE Modular on rakennettu suurille rakennuksille, joissa on jopa 24 silmukkaa tai 48 tynkää.

Keskeiset edut

Tee selkeästi julkisia osoitteita

Pro-laatuinen ääni ja alhainen viive tarjoavat kristallinkirkkaita live-ilmoituksia julkisissa rakennuksissa tai moderoinnin live-tapahtumissa tai rautatieasemilla, lentokentillä tai ostoskeskuksissa.

Saavuta järjestetty evakuointi tarvittaessa

Hätätilanteessa ennalta tallennetut viestit ja ilmoitukset voidaan kohdistaa joko koko rakennukseen tai vain manuaalisesti valittuihin alueisiin, jolloin vältetään paniikki ja varmistetaan nopea ja tehokas vaiheittainen evakuointiprosessi.

Suorita huolto keskeytyksettä

Etäkäyttö ylläpitoa varten vie joustavuuden seuraavalle tasolle mahdollistamalla kaiutinlinjojen aktivoinnin testausta varten älypuhelimella tai tabletilla. Suorita vianmääritys ja kokoonpanomuutokset etänä ilman, että sinun tarvitsee käynnistää uudelleen.

Esitetyt ominaisuudet