Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

PostgreSQL Connector tarjoaa Axtesys

Miksi Miksi PostgreSQL Connector??

Axtesys PostgreSQL Connector valmistautuu maailmanlaajuiseen tiedonsiirtoon PostgreSQL Databaseesi.
Se varmistaa turvallisen tiedonsiirron suojatun tietoväylän kautta. Sisäänrakennettu puskuri havaitsee lähetysvirheet ja estää tietojen menetyksen, kun Edge-laite jatkaa tietojen tallentamista ja väliaikaista tallentamista, kunnes yhteys palautuu.
Määritä sovellus helposti Siemens Common Configurator -sovelluksella, jolloin asennuskokemus on tuttu joka kerta.

axtesys turvallinen tiedonsiirto

Hyödyt

  • Edistynyt tietosuojaus: Älykäs puskurointimekanismi tallentaa automaattisesti jopa 1000 datapistettä yhteyden keskeytymisen aikana ja lähettää ne yhteyden palauttamisen jälkeen, mikä varmistaa kriittisen tuotantotiedon eheyden konfiguroitavilla syketaajuuksilla 10 ms - 500 h.
  • Virtaviivainen konfigurointiprosessi: Täysi integrointi Siemens Common Configuratoriin eliminoi monimutkaiset asennusmenettelyt, jolloin insinöörit voivat määrittää jopa 1 000 datapistettä ja useita tietokantayhteyksiä tuttujen rajapintojen avulla, mikä lyhentää merkittävästi käyttöönottoaikaa.
  • Yritysvalmis skaalautuvuus: Saatavana jopa kolmelle tietokantayhteykselle ja tuki jopa neljälle tietokantatyypille Edge-laitetta kohden, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan skaalauksen pilottiprojekteista usean sivuston toteutukseen säilyttäen samalla tasaisen suorituskyvyn.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Nollavikatuotanto tietojen integroinnin avulla

Nollavikatuotanto tietojen integroinnin avulla

Integroi tuotantolinjatiedot laadunhallintajärjestelmiin komponenttien jäljitettävyyden ja vikojen varhaisen havaitsemisen varmistamiseksi. Kaksisuuntainen tiedonvaihto mahdollistaa reaaliaikaiset parametrien säädöt laatumetrien perusteella, kun taas puskurointiominaisuudet takaavat nollan tietojen menetyksen valmistusprosessien aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (tarvitaan liittimien määrittämiseen)