Miksi RFID-, NFC- ja BLE-kortinlukijat?
RFID-, NFC- ja BLE-lukijamme ovat saatavana neliö-, rivi- ja näyttökoteloversioina, ja niitä voidaan käyttää kulunvalvonta-, ajan tallennus-, aika- ja läsnäolosovelluksissa sekä tunkeutumisjärjestelmäsovelluksissa. Saatavilla on erilaisia vaihtoehtoja sisä- (IP54), ulko- (IP65), vandalismiin (IK10) sekä integrointeihin sisäpuhelimiin (Siedle, Behnke jne.) ja kytkinjärjestelmiin (Jung, Gira jne.). Laitteet liitetään oviohjaimeen sarjatietalinjan (RS485) kautta ja kommunikoivat salattuina SecuCrypt® - tai OSDP™ V2 -protokollan kautta (valinnainen mukautetulla avaimella). Ne on myös varustettu peukalokoskettimella. Lukijat tukevat 13,56 MHz: n tekniikoita MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant ja HID iCLASS. Valinnaisesti niitä voidaan käyttää Access-mobiilisovelluksissa, joissa on BLE ja/tai NFC.