Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

RFID Card Readers (OEM) toimii AUTEC

AUTEC on SI:n pitkäaikainen kumppani kulunvalvonta-, ajanseuranta- ja turvajärjestelmien alalla. Autecin tavoitteena on liittyä ekosysteemiimme täydentää omissa tarjonnassamme jo saatavilla olevia portfolioelementtejä tuotemerkillä myytävillä elementeillä. Näitä ovat esimerkiksi paikan päällä hallitut mobiilitiedot, edistyneet oviohjaimet ja RFID-kortinlukijat. <br/><br/>AUTEC tekee yhteistyötä OEM-kumppaneiden, asentajien ja järjestelmäintegraattorien kanssa. Tämä antaa heille mahdollisuuden vastata globaalien asiakkaiden erityisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin tarjotakseen räätälöityjä ratkaisuja. <br/><br/>Kaiken kaikkiaan AUTEC ei ole vain tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja, vaan myös kumppani yksittäisten konseptien kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Miksi RFID-, NFC- ja BLE-kortinlukijat?

RFID-, NFC- ja BLE-lukijamme ovat saatavana neliö-, rivi- ja näyttökoteloversioina, ja niitä voidaan käyttää kulunvalvonta-, ajan tallennus-, aika- ja läsnäolosovelluksissa sekä tunkeutumisjärjestelmäsovelluksissa. Saatavilla on erilaisia vaihtoehtoja sisä- (IP54), ulko- (IP65), vandalismiin (IK10) sekä integrointeihin sisäpuhelimiin (Siedle, Behnke jne.) ja kytkinjärjestelmiin (Jung, Gira jne.). Laitteet liitetään oviohjaimeen sarjatietalinjan (RS485) kautta ja kommunikoivat salattuina SecuCrypt® - tai OSDP™ V2 -protokollan kautta (valinnainen mukautetulla avaimella). Ne on myös varustettu peukalokoskettimella. Lukijat tukevat 13,56 MHz: n tekniikoita MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant ja HID iCLASS. Valinnaisesti niitä voidaan käyttää Access-mobiilisovelluksissa, joissa on BLE ja/tai NFC.

Mullion musta

Hyödyt

  • Konfigurointi ja laiteohjelmiston päivitys ohjelmistojen kautta (OSDP™ V2 ja SecuCrypt®)
  • SAM-liitäntä erityisiin turvallisuusvaatimuksiin (Secure Access Module)

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset