Skip to main content

Aerosophia Power Grid Inspections Solution tarjoaa Aerosophia

Aerosophia on johtava drone-operaatioiden älykkyyden yritys, joka muuttaa organisaatioiden tapaa tarkastaa ja hallita kriittistä infrastruktuuria. Yhdistämällä drone-datan talteenoton, konenäön ja tekoälypohjaisen analytiikan, Aerosophia muuttaa ilmakuvat käytännöllisiksi oivalluksiksi — havaitsemalla vikoja, poikkeavuuksia ja riskejä vesihuollossa, energiassa, satamissa, rautateillä, maantiellä ja maataloudessa. Alusta keskittää drone-toiminnot, tekoälyanalyysin, 3D-pistepilven käsittelyn ja moniajallisen muutoksen havaitsemisen yhdessä yhtenäisessä työnkulussa - integroituen saumattomasti GIS-, CMMS-, EAM- ja omaisuudenhallintajärjestelmiin. Aerosophia auttaa organisaatioita tarkastamaan älykkäämmin, toimimaan nopeammin ja hallitsemaan omaisuutta turvallisemmin ja kestävämmin.

Miksi AI-powered drone inspections for power grids & substations?

Grid operators managing high-voltage transmission lines and substations face slow, hazardous inspection cycles. Aerosophia uses drone-captured RGB, thermal, and LiDAR data to detect conductor damage, corrosion, insulator faults, and vegetation encroachment. AI links every finding to an asset ID, with GIS exports and API integration into existing maintenance and management systems.

Power transmission tower over forested area

Hyödyt

  • Faster, safer grid inspections: Replace manual tower climbs and helicopter patrols with drone flights — covering transmission lines, pylons, and substations fully and consistently, without exposing inspectors to high-voltage hazards.
  • AI detection of grid asset defects: Automatically detect conductor damage, corrosion, insulator faults, missing hardware, and vegetation encroachment — with geo-referenced results linked to exact tower and span IDs.
  • 3D point clouds & digital twin viewing: AI algorithms generate 3D point clouds from LiDAR and drone imagery, letting you inspect towers, conductors, and clearance envelopes in a digital twin — without revisiting the field.
  • Multi-temporal change detection: Fly the same transmission corridor periodically and let AI track changes over time — identifying growing corrosion, vegetation encroachment, or new structural anomalies — supporting predictive maintenance.
  • Seamless workflow & system integration: Findings flow directly into maintenance workflows — assign, escalate, and close issues within the platform or via API integration with your GIS, EAM, or asset management systems.

Keskeiset ominaisuudet