Skip to main content

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX tarjoaa Additive Marking

Additive Marking on asiantuntijakumppanisi komponenttien ja tuotteiden täydellistä jäljitettävyyttä varten. LOPPU 2-PÄÄ. Ohjelmistopakettimme sisältää laajat dekoodausnopeudet viivakoodien skannauksessa ”DPM Scan Pro” -sovelluksella, merkittyjen, lasermerkittyjen tai jopa 3D-tulostettavien 2D-koodien automaattisen sarjaamisen ja yksi hienostuneimmista alustoista digitaalisen tuotepassin luomiseen, hallintaan ja jakamiseen. Erittäin API-vetoinen poistamme tietosiilot, automatisoimme työnkulut ja varmistamme vaatimustenmukaisuuden. Kaikki moduulit on suunniteltu joustavaan, räätälöityyn integraatioon esimerkiksi vuorovaikutukseen ERP- ja MES-järjestelmien kanssa. Yli 39 vuoden yhdistetyn additiivisen valmistuksen asiantuntemuksen ansiosta tarjoamme myös räätälöityä konsultointia ja koulutusta avoimuuden, tehokkuuden ja arvon luomiseksi koko digitaalisessa toimitusketjussasi.

Miksi Advanced Print Marks - DMC & QR for NX?

This solution serves manufacturers using Siemens NX who need reliable, automated part serialization in additive workflows. It solves the challenge of manually creating or integrating machine-readable Direct Part Marking. By generating DMC and QR codes seamlessly inside NX, it ensures traceable, production-ready components. Customer value is measured through reduced manual effort, lower error rates, and improved end-to-end production efficiency.

Advanced print marks software interface

Hyödyt

  • Seamless NX Integration
    Generates DMC and QR codes directly in Siemens NX with full connectivity to support generation and build processors for all supported machines, enabling a fully unified additive manufacturing workflow.
  • Reliable Traceability
    Ensures each printed part receives a unique, machine-readable identifier, supporting robust serialization and end-to-end production tracking.
  • Reduced Manual Effort
    Automates code creation and placement, minimizing manual modeling steps, lowering error risk, and speeding up preparation for series production.
  • Production-Ready Quality
    Creates optimized, print-ready markings designed for consistent readability on additive parts, improving quality assurance and process reliability.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Serialized and traceable 3D-Printed Orthoses

Generate unique DMC or QR codes on 3D-printed orthoses for full traceability. Automates serialization using templates, data sources, and rules, eliminating manual labeling and ensuring each device is production-ready and easily tracked throughout its lifecycle.