Skip to main content

Abeeway Robust Manageable Beacon tarjoaa Actility

Actility - LoRaWAN® -tekniikan keksijänä ja LoRa Alliancen perustajajäsenenä - on maailmanlaajuinen johtaja esineiden internetin (IoT) pitkän kantaman laaja-alueverkoissa (LoRaWAN). Actility tarjoaa teollisuusluokan liitäntäratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan ja luotettavan viestinnän IoT-laitteiden välillä. Actilityn teknologian avulla laitteet voivat siirtää tietoja pitkiä matkoja pienellä virrankulutuksella, mikä tekee siitä ihanteellisen erilaisiin sovelluksiin, kuten omaisuuden seurantaan.<br/>Actilityn tytäryhtiö Abeeway keskittyy paikannusratkaisuihin kohteiden, ihmisten tai eläinten seurantaan sisä- ja ulkotiloissa, mukaan lukien Atex-alueet.

Miksi LoRaWAN Manageable Beacon – IP68/IK08 casing?

This innovative robust beacon can be configured through BLE using the Abeeway mobile app and managed over the air using any LoRaWAN network, so supervision (e.g. battery level) and configuration can be centralized. The intrinsically safe design supports the stringent requirements of IECEx/ATEX zone 0, including both gas and dust risks. Support for the Bluetooth® 5.0 standard makes the beacons compatible with all popular smartphones and tablets.

ABBEWAY (3)

Hyödyt

  • Support for Eddystone / iBeacon / Altbeacon / Quuppa beaconing
  • Waterproof enclosure (IP68); shock resistant (IK08)
  • Temperature and battery level monitoring
  • LoRaWAN® Class A radio

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja