Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SINUMERIK CNC Robotics?

CNC-ohjattu robotiikka mahdollistaa älykkäämmän polun automaatioon. Yksi SINUMERIK-alusta vähentää suunnittelutyötä, yksinkertaistaa integraatiota ja eliminoi useiden järjestelmien kanssa työskentelyn kitkan. Tämä tarkoittaa vakaita rajapintoja, helpompaa käyttöönottoa ja ennustettavaa suorituskykyä koko robottityötilassa. Se tarjoaa paremman koneen käytettävyyden, tasaisemman laadun ja työnkulut, joita nykyiset CNC-koulutetut asiantuntijat voivat helposti käsitellä.

Tutustu SINUMERIK-työstökonerobottiin

CNC Roboticsin kärjessä on SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) — maailman tarkin koneistusrobotti. MTR yhdistää vallankumouksellisen käyttökonseptin edistyneeseen SINUMERIK-liikkeen hallintaan. Tämän läpimurron ansiosta robottikennossa on mahdollista käyttää suuritehoisia sovelluksia, mukaan lukien teräksen koneistus.

Läpimurtosuorituskyky

Absoluuttinen polkutarkkuus parani yli 200% ja tuottavuus jopa 40%.

Parannettu jäykkyys

Suurempi dynaaminen jäykkyys koko työalueella mahdollistaa vaativia työstötehtäviä teräksessä suurilla prosessivoimilla.

Laajennetut sovelluskentät

Saavutuksista hyötyvät erittäin tarkat käyttötapaukset — myös ilman prosessivoimia — kuten materiaalia lisäävä valmistus (AMF) ja mustesuihkutulostus, laser- ja vesisuihkuleikkaus.

Keskeiset ominaisuudet

Discover how others use CNC Robotics

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu resursseihin

Tärkeitä linkkejä

Toimitusjulkaisu | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

Tutustu aiheeseen liittyviin tuotteisiin