Skip to main content
REAALSE MAAILMA RAKENDUS

Standardiseerimine automatiseerimises

Suurendage automatiseerimise kiirust ja ulatust standardiseeritud tehnoloogiate, protsesside ja liidestega. Siemensi lahendused integreerivad sujuvalt erinevaid süsteeme, et keerukad toimingud saaksid tõhusalt toimida.

Väljakutse

Kui arvate, et nutitelefonide vahetamine on masendav, proovige vahetada oma töökoja masina tarnijat. Peaksite integreerima erinevate tarnijate masinaid ja automaatikasüsteeme ning koolitama töötajaid neid kasutama. Ilma standardimislahenduseta võite oodata pikemaid seisakuid, kui läbite pika integreerimisprotsessi.

Lahendus

Suurendage oma tõhusust, paindlikkust ja konkurentsivõimet Siemensi automatiseerimise standardiseerimisega. Meie lahendused rakendavad ühiseid tööstusstandardeid, et lihtsustada integreerimist, ühtlustada liideseid ja olemasolevaid süsteeme kasutamise hõlbustamiseks.

Peamised eelised

Icon symbolizing flexibility

Hankige pistik-ja tootmise võimalus

Alustage ja skaleerige oma automatiseeritud tootmist kiiremini Siemensi standardimise abil. Meie moodulmasina kontseptsioon muudab masinate lisamise ja asendamise lihtsaks vastavalt vajadusele, minimeerides vigu ja seisakuid.

Icon symbolizing advantages

Ohutuse standardiseerimine

Parandage töötajate ohutust ja tehase jõudlust standardsete ohutusmeetmetega keerukates süsteemides. Siemensi lahendused integreerivad ohutusmeetmed ja rakendavad riskianalüüse, et määratleda sulgemistsoonid, piirates ohutusriske.

Icon symbolizing complexity

Vähendage sõltuvust spetsialistidest

Tuvastage ja parandage masina probleemid kiiremini, ilma kulukate spetsialistide remondita. Siemensi standardimine vähendab süsteemi keerukust, seega pole tootmisliini tõrgeteta töötamiseks vaja erikoolitust.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Arendage, integreerige ja asendage masinaid kiiremini Siemensiga. Meie automatiseerimisraamistik rakendab kogu süsteemis ühiseid tööstusstandardeid, nii et operaatorid saavad hõlpsalt masina olekut jälgida, protsesse pidevalt täiustada ja seisakuid minimeerida.

Masina integreerimise lihtsustamine

Ettevõte: Rosendahl Nextrom

Asukoht: Austria

Siemensi tarkvara: OPC

Siemensi OPC UA võimaldab masinate sujuvat integreerimist olemasolevatesse süsteemidesse platvormide ja tootjate vahel, pakkudes Rosendahl Nextromi tehaseautomaatika jaoks turvalist masinatevahelist (M2M) sidet ja andmeedastust.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Kas teil on küsimusi?

Vestleme. Võtke ühendust ja aitame teil leida parima viisi alustamiseks.