Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Kogege kontekstualiseeritud andmete võimsust XHQ abil

Tööstusprojektides kasutatavad mitmekesised IT-süsteemid muudavad praeguse ja täieliku teabe põhjal õigeaegsete äri- ja tegevusotsuste tegemise keeruliseks. XHQ ühendab, koondab, kontekstualiseerib ja visualiseerib vara- ja äriteavet mitmest taustaandmeallikast, mis aitab teil teha teadlikumaid otsuseid ja hoida kontrolli all reaalajas käeulatuses oleva teabe abil. Rohkem kui 22 aastat on kliendid kogu maailmas ja tööstusharudes kasutanud XHQ-d mõõdetavate eeliste saavutamiseks, näiteks:

  • Tegevuskulude vähenemine 8%
  • Rajatiste kasutamise suurenemine 9%
  • Operatiivse kättesaadavuse suurenemine 2,5%
  • Tootmise kasv 11%
  • Viivitud ohutustöötellimuste vähenemine 95%
  • 10-15% paranemine ennetusprotsessi probleemides

Avastage uus XHQ 6.2 ja minge uuele tasemele

XHQ 6.2 pakub Visual Tile Composi abil võimaldatud isikupärastamist, rikkalikumat andmete integreerimist tänu COMOS ühenduvusele ja täiustatud pilvefunktsioonide tulemusena vähenenud IT-kulusid. Vaadake meie veebiseminari, et saada teavet kõigi täiustatud funktsioonide ja uute funktsioonide kohta.

Korduma kippuvad küsimused