Skip to main content

TrendMiner toiteallikaks on TrendMiner

TrendMiner on täiustatud andmeanalüüsi platvorm, mis on loodud tööstusettevõtete võimestamiseks, avades teadmised nende tohutest protsessiandmetest. See kasutab täiustatud masinõppe algoritme ja mustrite tuvastamise tehnikaid, et analüüsida tööstusseadmete ja protsesside genereeritud ajareade andmeid. TrendMiner aitab inseneridel ja operaatoritel avastada oma andmetes väärtuslikke mustreid, kõrvalekaldeid ja korrelatsioone, võimaldades neil optimeerida tootmist, suurendada tõhusust ja vähendada seisakuid. TrendMiner on intuitiivne ja kasutajasõbralik.

Miks Advanced Industrial Analytics made easy?

-Visualize operational time-series and contextual data with a variety of visualization modes and extensive search and filter options
-Analyze with calculated tags, layer compare, compare tables and recommendation engine
-Create monitors and finger prints for notifications, early warnings and predict maintenance
-Extend operational insights using captured and 3rd party events for context analytics
-Create personalized operational dashboards for interactive exploration and collaboration

Eelised

  • Root cause analysis for quality swings: 1% yield increase saving up to $2m per year
  • Analyzing influence factors on quality of GMP products: from 70% to over 95% on-target production
  • 100.000 EUR / y savings Preventing corrosion damage
  • Predictive maintenance on heat exchanger fouling
  • 1%+ overall revenue increase of the entire production line
  • 5%+ revenue increase by optimizing 100+ year old Haber/Bosch Process

Tutvuge Ressursside ja Sellega Seotud Toodetega

Täiendav Teave ja Ressursid

Eeltingimused

Timeseries stored in PCS7 Historian L4