Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SITRANS P300?

Hügieeniliste protsesside jaoks loodud SITRANS P300 tagab täpse ja stabiilse rõhu mõõtmise kompaktses roostevabast terasest saatjas. Selle puhastatav disain ja laiad hügieenilised ühendused annavad toidu-, joogi- ja farmaatsialiinidele enesekindlust.

Portfelli tipphetked:

  • Manomeeter ja absoluutrõhu variandid
  • Keermestatud ja loputusega paigaldatud hügieenilised protsessiühendused [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA või FOUNDATION Fieldbus
  • Sisuliselt ohutud valikud tsooni 0 või 1 jaoks

Peamised eelised

Sujuvamaks hügieenivastavus

Vastake EHEDG ja 3A nõuetele roostevabast terasest korpuse ja loputusega hügieeniliste ühendustega, et lihtsustada puhastamist ja valideerimist toidu-, joogi- ja farmaatsiakeskkonnas.

Suurendage mõõtmise usaldust

Saavutage kõrge täpsus kuni 0,075% madala pikaajalise triiviga laias vahemikus 0,008—400 baari, aidates stabiliseerida juhtimissilmusi ja parandada toote kvaliteeti.

Kiiruse kasutuselevõtt ja juhtimine

Konfigureerige kiiresti kohalike nuppudega ja integreerige sujuvalt HART, PROFIBUS PA või FOUNDATION Fieldbus kaudu tõhusaks seadistamiseks ja diagnostikaks.

Soovitatavad võimalused