Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SITRANS LT500?

SITRANS LT500 on radari- ja ultraheli saatjate, muundurite või mis tahes 2-juhtmelise 4-20 mA seadme taseme- ja pumbakontrollerite järgmine areng. Rakendustega, mis ulatuvad põhitaseme mõõtmisest kuni keerukate pumpamisprotseduuriinideni, optimeerib see toiminguid ja tagab intelligentse taseme ja pumba juhtimise kaudu märkimisväärse kulude kokkuhoidu. SITRANS LT500 kontroller pakub:

  • Mõõtmistüübid: tase, kaugus, ruum, maht, diferentsiaal, keskmine, pea ja avatud kanali vool
  • Mõõteulatus: Anduripõhine SITRANS LR110/LR120 ja SITRANS Probe LU240 ning ultraheli muunduriga
  • Kommunikatsioon: Kuni kolm 4—20 mA väljundit
  • Fieldbussi valikukaardid: ETHERNET IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA või PROFINET valikud
  • Väljundid: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA väljund HART-kaardiga, 6 x relee ja välisiiniga

Peamised eelised

Säästke aega lihtsa seadistusega

Kuue täielikult programmeeritava releega, mille väärtus on 5A pumba juhtimiseks ja murettekitamiseks, ning 6 erineva kuvaadega kiirkäivitusviisardid pakub SITRANS LT500 kontroller paindlikku seadistamist ja lihtsat konfigureerimist, mis säästab teie aega.

Saage täielik läbipaistvus

Funktsiooniplokid tagavad juhtimise ja diagnostika jaoks täieliku läbipaistvuse, samas kui esiplaadid annavad selget visuaalset tagasisidet protsessi- ja mõõtmistingimuste kohta. Integreerimine PROFINETi kaudu tagab sujuva ühenduvuse TIA Portal.

Analüüsige oma andmeid

Juurdepääs andmete salvestamisele hõlpsaks analüüsimiseks ja potentsiaalse protsessi optimeerimiseks. SITRANS LT500 suudab mikromälukaardil teostada andmete salvestamist, parameetrite varundamist ja kopeerimise konfigureerimist.

Soovitatavad võimalused