SITRANS LR100 seeria on Bluetoothiga 80 GHz taseme radarsaatjad vedelike või tahkete ainete taseme mõõtmiseks. Kitsas tala võimaldab paindlikku paigaldamist olemasolevatesse laevade avadesse või mitte sekkumisevalt läbi plastanumate, lihtsustades seadistamist.
Seeria koosneb viiest saatjast:
- SITRANS LR100: Põhiline 4-20 mA mõõtmine kuni 8 m kaabliga
- SITRANS LR110: Kommunikatsiooni, ohtlike kinnitusvõimaluste ja ulatus kuni 15 m
- SITRANS LR120: Kommunikatsiooniga, pikima vahemaa kuni 30 m ja valikuline sukeldumiskilp üleujutuste kaitseks
- SITRANS LR140: Põhimõõtmised kuni 8 m koos klemmiühendusega
- SITRANS LR150: HART-kommunikatsiooni, ohtlike kinnituste, kohaliku HMI valiku ja vahemikuga kuni 15 m