Skip to main content
Seda lehte kuvatakse automaatse tõlke abil. Vaata hoopis inglise keeles?

Miks SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 on kompaktne, kõikehõlmav toiteallikas, mis on loodud paljudele standardsetele rakendustele, mis nõuavad 12, 24 või 48 V. See pakub suurt jõudlust, põhjalikku diagnostikat ja töökindlust.

SITOP PSU6200 fokuseeritud diagnostika jälgib toiteallika koormust ja kasutusiga, märkides olekust LED-i kaudu. Seejärel integreerub see teie automatiseerimissüsteemiga püsiva seisundi jälgimiseks. See aitab teil ennetavalt lahendada võimalikke probleeme ja säilitada süsteemi tööaega.

SITOP PSU6200 portfell sisaldab:

  • SITOP PSU6200, 1-faasiline, 12 V, 24 V, 48 V alalisvoolu
  • SITOP PSU6200, 3-faasiline, 24 V, 48 V alalisvoolu

Peamised eelised

Läbipaistvuse suurendamine

Pideva seisundi jälgimisega saate ülevaate oma toiteallika olekust. Integreerige diagnostika oma automatiseerimissüsteemi reaalajas andmete saamiseks, et võimaldada ennetavaid otsuseid ja paremat süsteemihaldust.

Lihtsustage paigaldamist

Täitke paigaldised kiiresti ja tõhusalt, kasutades selget märgistamist ja sissetõmmatavaid klemme. Õhuke disain ei vaja täiendavat ruumi, optimeerides juhtpaneelide ruumi kasutamist ja vähendades projekti üldisi kulusid.

Saavuta kõrge kättesaadavus

Saate masina pidev töö tugeva kaitse ülekoormuste eest ja laia sisendiga. Tugev metallist korpus ja vastavus tulevastele EMC standarditele tagavad kõrge ohutuse ja süsteemi töökindluse.

Soovitatavad võimalused