Miks SIRIUS timing relays?
SIRIUS timing relays tagavad täpse ajaga lülitamise juhtimis-, käivitamise, kaitse- ja reguleerimisahelate jaoks tööstuslikes rakendustes. Portfelli kuuluvad 3RP25, 3RP20 ja 7PV15 ajastusreleed, lisaks 3RA28 funktsioonimoodulid ja lisalülitid — igaüks on loodud konkreetsete paigaldus- ja ruumivajaduste jaoks.
- 3RP25 multifunktsionaalsed releed integreerivad kuni 27 ajastusfunktsiooni kompaktsetes tööstuskorpustes, mille tööstusharu standardsed laiused on 22,5 mm või 17,5 mm.
- 3RP20 kontaktori disainiga releedel on väiksem kõrgus ja paigaldussügavus, et tagada lülituskastide tihedad vahed.
- 7PV15 kitsad releed 17,5 mm korpustes tagavad EMC-ga ühilduva jõudluse elamu- ja standardrakendustes.
Kõik mudelid toetavad laias pingevahemikus 12 kuni 240 V vahelduvvoolu/alalisvoolu globaalse juurutamise paindlikkuse tagamiseks.